T-Handle Knobs have metal inserts or studs that thread easily and create an easy to grip knob with an ergonomic design. The T-Handle design provides a strong hand hold for quickly adjusting controls or as a lever.
Skupina SR: SR6540
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Spôsob montáže | Dĺžka závitu | Materiál otočného gombíka | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6733 € - 3,104 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Závitový čap
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polyamid 6
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 0,8352 € - 1,552 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Závitový čap
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamid 6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,5602 € - 4,779 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
Závitový čap
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyamid 6
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 6,2298 € - 6,9553 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
Závitový čap
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
| 5,5756 € - 6,2726 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Závitový čap
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 0,9747 € - 1,5988 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Threaded Insert
|
0.669 in
17.0 mm
|
Polyamid 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7,9715 € - 8,5198 € | 30 Na sklade |
M10
|
Slepý otvor so závitom
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 10,2167 € - 11,2365 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
Slepý otvor so závitom
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 5,422 € - 5,9596 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Slepý otvor so závitom
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 2,5602 € - 3,7635 € | 115 Na sklade |
M8
|
Threaded Insert
|
0.748 in
19.0 mm
|
Polyamid 6
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 6,2378 € - 6,8414 € | 3 Na sklade |
M8
|
Slepý otvor so závitom
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 7,8418 € - 8,6194 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
Slepý otvor so závitom
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 5,476 € - 5,476 € | 2 Na sklade |
M6
|
Slepý otvor so závitom
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7,7133 € - 8,278 € | 2 Na sklade |
M8
|
Slepý otvor so závitom
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 10,3063 € - 11,3361 € | 6 Na sklade |
M12
|
Slepý otvor so závitom
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 1,8127 € - 3,9825 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
Threaded Insert
|
1.024 in
26.0 mm
|
Polyamid 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,261 € - 6,7418 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Slepý otvor so závitom
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 0,9747 € - 1,9766 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Závitový čap
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 5,092 € - 5,7178 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Závitový čap
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 9,7686 € - 10,7387 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
Závitový čap
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku