10300732
550278
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
50 - 499 | 0,9956 € |
500 - 4999 | 0,5033 € |
5000 + | 0,4643 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Mounting Method | Edge Mount |
Special Features | Cable Tie is Pre-Installed |
Cable Length | 140.0 mm |
Cable Length | 5.512 in |
Cable Width | 3.6 mm |
Cable Width | 0.142 in |
Overall Height | 168.3 mm |
Overall Height | 6.626 in |
Overall Length | 20.0 mm |
Overall Length | 0.787 in |
Overall Width | 15.0 mm |
Overall Width | 0.591 in |
Full Material | Polyamide 6.6;Stainless Steel |
Grip Material | 302 Stainless Steel |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku