Menu Hľadať

Súvislé závesy - kovové

Na sklade

Our range of Continuous Hinges are available in a host of sizes to suit your project requirements. These hinges are a more visually pleasing alternative to Butt Hinges. The hinge fits along the full length of a door, lid or other hinged application, and evenly distribute a load. They provide a seamless and hard-wearing opening.

Commonly used for piano lids - these durable hinges can be used in any number of light, medium and heavy duty industries, including, patio doors, shed, commercial and engineering applications, cabinets and other enclosures, furniture making, sheet metal and other metal fabrications.

The range includes Steel and AISI 304 Stainless Steel options. These continuous hinges come in drilled or non drilled options. Also available are Aluminium 6082 T5 options that features an aluminium profile with a small stainless steel pin diameter. This hinge comes non drilled with a weld on design, and features a choice of anodised or raw finishes.

  • Can be riveted, screwed or welded in position.


Skupina SR: SR5590

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
66 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Hrúbka krídla Celková dĺžka Materiál Typ/prevedenie závesu Celková šírka Kúpiť
7,2418 € - 7,2418 € 168 Na sklade
0.9 mm
1020.0 mm
Oceľ
Bez otvorov
25.0 mm
17,6781 € - 17,6781 € 17 Na sklade
0.9 mm
1020.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
S otvormi
25.0 mm
8,2678 € - 8,2678 € 52 Na sklade
1016.0 mm
Oceľ
Bez otvorov
32.0 mm
9,6537 € - 9,6537 € 1 Na sklade
1016.0 mm
Oceľ
S otvormi
38.0 mm
26,5386 € - 26,5386 € 2 Na sklade
0.9 mm
1020.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
S otvormi
38.0 mm
11,4214 € - 11,4214 € 30 Na sklade
1.6 mm
1016.0 mm
Oceľ
S otvormi
50.8 mm
111,2908 € - 111,2908 € Požiadajte o dodací termin tu
1016.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
S otvormi
51.0 mm
96,6108 € - 96,6108 € Požiadajte o dodací termin tu
1016.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
S otvormi
64.0 mm
10424902 10,8809 € - 10,8809 € 24 Na sklade
1.6 mm
1016.0 mm
Oceľ
Bez otvorov
50.8 mm
9,4625 € - 9,4625 € 8 Na sklade
1016.0 mm
Oceľ
Bez otvorov
38.0 mm
8,0607 € - 8,0607 € 80 Na sklade
0.9 mm
1020.0 mm
Oceľ
Bez otvorov
32.0 mm
8,3793 € - 8,3793 € 64 Na sklade
0.9 mm
1020.0 mm
Oceľ
Bez otvorov
38.0 mm
23,7187 € - 23,7187 € 38 Na sklade
0.9 mm
1020.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
S otvormi
32.0 mm
9,2025 € - 18,5488 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
1020.0 mm
Oceľ
S otvormi
30.0 mm
98,9234 € - 98,9234 € Požiadajte o dodací termin tu
1016.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
Bez otvorov
51.0 mm
24,4785 € - 24,4785 € 10 Na sklade
0.8 mm
1020.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Bez otvorov
30.0 mm
26,3134 € - 53,2867 € 3 Na sklade
0.8 mm
1020.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
S otvormi
30.0 mm
28,6176 € - 58,006 € 9 Na sklade
2.0 mm
1020.0 mm
Oceľ
Bez otvorov
50.0 mm
32,3014 € - 65,4136 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
1020.0 mm
Oceľ
S otvormi
60.0 mm
107,6572 € - 218,075 € 90 Na sklade
2.0 mm
1000.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Bez otvorov
50.0 mm
  • z/zo 4
Klavírový pánt Bez otvorov 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389836

Cenové rozpätie
7,2418 € - 7,2418 €

Úroveň zásob
168 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    0.9 mm
  • Celková dĺžka
    1020.0 mm
  • Celková hrúbka
    0.9 mm
  • Celková šírka
    25.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    Bez otvorov
Klavírový pánt S otvormi 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389867

Cenové rozpätie
17,6781 € - 17,6781 €

Úroveň zásob
17 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    0.9 mm
  • Celková dĺžka
    1020.0 mm
  • Celková hrúbka
    0.9 mm
  • Celková šírka
    25.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    S otvormi
Klavírový pánt Bez otvorov 32.0 mm 1016.0 mm

10389959

Cenové rozpätie
8,2678 € - 8,2678 €

Úroveň zásob
52 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    1016.0 mm
  • Celková hrúbka
    1.2 mm
  • Celková šírka
    32.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    Bez otvorov
  • Commodity Code
    7318190090
Klavírový pánt S otvormi 38.0 mm 1016.0 mm

10390009

Cenové rozpätie
9,6537 € - 9,6537 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    1016.0 mm
  • Celková hrúbka
    1.2 mm
  • Celková šírka
    38.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    S otvormi
  • Commodity Code
    7318190090
Klavírový pánt S otvormi 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389942

Cenové rozpätie
26,5386 € - 26,5386 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    0.9 mm
  • Celková dĺžka
    1020.0 mm
  • Celková hrúbka
    0.9 mm
  • Celková šírka
    38.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    S otvormi
Klavírový pánt S otvormi 1.6 mm 50.8 mm 1016.0 mm

10422717

Cenové rozpätie
11,4214 € - 11,4214 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    1.6 mm
  • Celková dĺžka
    1016.0 mm
  • Celková šírka
    50.8 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    S otvormi
  • Commodity Code
    9403999090
Klavírový pánt S otvormi 51.0 mm 1016.0 mm

10412787

Cenové rozpätie
111,2908 € - 111,2908 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    1016.0 mm
  • Celková hrúbka
    2.0 mm
  • Celková šírka
    51.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    S otvormi
  • Commodity Code
    8302100090
Klavírový pánt S otvormi 64.0 mm 1016.0 mm

10420454

Cenové rozpätie
96,6108 € - 96,6108 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    1016.0 mm
  • Celková hrúbka
    2.0 mm
  • Celková šírka
    64.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    S otvormi
  • Commodity Code
    8302100090
Klavírový pánt Bez otvorov 1.6 mm 50.8 mm 1016.0 mm

10424902

Cenové rozpätie
10,8809 € - 10,8809 €

Úroveň zásob
24 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    1.6 mm
  • Celková dĺžka
    1016.0 mm
  • Celková šírka
    50.8 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    Bez otvorov
  • Commodity Code
    9403999090
Klavírový pánt Bez otvorov 38.0 mm 1016.0 mm

10389997

Cenové rozpätie
9,4625 € - 9,4625 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    1016.0 mm
  • Celková hrúbka
    1.2 mm
  • Celková šírka
    38.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    Bez otvorov
  • Commodity Code
    7318190090
Klavírový pánt Bez otvorov 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389874

Cenové rozpätie
8,0607 € - 8,0607 €

Úroveň zásob
80 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    0.9 mm
  • Celková dĺžka
    1020.0 mm
  • Celková hrúbka
    0.9 mm
  • Celková šírka
    32.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    Bez otvorov
Klavírový pánt Bez otvorov 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389911

Cenové rozpätie
8,3793 € - 8,3793 €

Úroveň zásob
64 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    0.9 mm
  • Celková dĺžka
    1020.0 mm
  • Celková hrúbka
    0.9 mm
  • Celková šírka
    38.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    Bez otvorov
Klavírový pánt S otvormi 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389904

Cenové rozpätie
23,7187 € - 23,7187 €

Úroveň zásob
38 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    0.9 mm
  • Celková dĺžka
    1020.0 mm
  • Celková hrúbka
    0.9 mm
  • Celková šírka
    32.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    S otvormi
Klavírový pánt S otvormi 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206805

Cenové rozpätie
18,5488 € - 9,2025 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    0.8 mm
  • Celková dĺžka
    1020.0 mm
  • Celková šírka
    30.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    S otvormi
  • Commodity Code
    7318190090
Klavírový pánt Bez otvorov 51.0 mm 1016.0 mm

10641101

Cenové rozpätie
98,9234 € - 98,9234 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    1016.0 mm
  • Celková hrúbka
    2.0 mm
  • Celková šírka
    51.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    Bez otvorov
  • Commodity Code
    8302100090
Klavírový pánt Bez otvorov 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206959

Cenové rozpätie
24,4785 € - 24,4785 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    0.8 mm
  • Celková dĺžka
    1020.0 mm
  • Celková šírka
    30.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    Bez otvorov
  • Commodity Code
    7326909890
Klavírový pánt S otvormi 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206966

Cenové rozpätie
53,2867 € - 26,3134 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    0.8 mm
  • Celková dĺžka
    1020.0 mm
  • Celková šírka
    30.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    S otvormi
  • Commodity Code
    8302100090
Klavírový pánt Bez otvorov 2.0 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206881

Cenové rozpätie
58,006 € - 28,6176 €

Úroveň zásob
9 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    2.0 mm
  • Celková dĺžka
    1020.0 mm
  • Celková šírka
    50.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    Bez otvorov
  • Commodity Code
    8302100090
Klavírový pánt S otvormi 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

10206928

Cenové rozpätie
65,4136 € - 32,3014 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    2.0 mm
  • Celková dĺžka
    1020.0 mm
  • Celková šírka
    60.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    S otvormi
  • Commodity Code
    8302100090
Klavírový pánt Bez otvorov 2.0 mm 50.0 mm 1000.0 mm

10207048

Cenové rozpätie
218,075 € - 107,6572 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    2.0 mm
  • Celková dĺžka
    1000.0 mm
  • Celková šírka
    50.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    Bez otvorov
  • Commodity Code
    8302100090