Menu Hľadať

Súvislé závesy - kovové

Na sklade

Our range of Continuous Hinges are available in a host of sizes to suit your project requirements. These hinges are a more visually pleasing alternative to Butt Hinges. The hinge fits along the full length of a door, lid or other hinged application, and evenly distribute a load. They provide a seamless and hard-wearing opening.

Commonly used for piano lids - these durable hinges can be used in any number of light, medium and heavy duty industries, including, patio doors, shed, commercial and engineering applications, cabinets and other enclosures, furniture making, sheet metal and other metal fabrications.

The range includes Steel and AISI 304 Stainless Steel options. These continuous hinges come in drilled or non drilled options. Also available are Aluminium 6082 T5 options that features an aluminium profile with a small stainless steel pin diameter. This hinge comes non drilled with a weld on design, and features a choice of anodised or raw finishes.

  • Can be riveted, screwed or welded in position.


Skupina SR: SR5590

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
66 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Hrúbka krídla Celková dĺžka Materiál Typ/prevedenie závesu Celková šírka Kúpiť
17,6781 € - 17,6781 € 17 Na sklade
0.9 mm
1020.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Drilled Hinge
25.0 mm
96,6108 € - 96,6108 € Požiadajte o dodací termin tu
1016.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
Drilled Hinge
64.0 mm
9,2025 € - 18,5488 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
1020.0 mm
Oceľ
Drilled Hinge
30.0 mm
8,474 € - 11,7286 € Požiadajte o dodací termin tu
1.2 mm
1020.0 mm
Oceľ
Undrilled Hinge
40.0 mm
28,6176 € - 58,006 € 12 Na sklade
2.0 mm
1020.0 mm
Oceľ
Undrilled Hinge
50.0 mm
32,3014 € - 65,4136 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
1020.0 mm
Oceľ
Drilled Hinge
60.0 mm
26,3134 € - 53,2867 € 5 Na sklade
0.8 mm
1020.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Drilled Hinge
30.0 mm
7,0909 € - 7,0909 € 24 Na sklade
0.9 mm
1020.0 mm
Oceľ
Drilled Hinge
25.0 mm
30,2607 € - 44,5011 € 25 Na sklade
1.2 mm
1020.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Undrilled Hinge
40.0 mm
107,6572 € - 218,075 € 90 Na sklade
2.0 mm
1000.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Undrilled Hinge
50.0 mm
29,3714 € - 29,3714 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
1020.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Drilled Hinge
40.0 mm
169,2962 € - 355,5221 € Požiadajte o dodací termin tu
1.3 mm
1830.0 mm
Hliník
Undrilled Hinge
44.5 mm
8,0607 € - 8,0607 € 66 Na sklade
0.9 mm
1020.0 mm
Oceľ
Drilled Hinge
32.0 mm
22,0756 € - 22,0756 € 60 Na sklade
0.9 mm
1020.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Undrilled Hinge
32.0 mm
23,7899 € - 23,7899 € 28 Na sklade
0.9 mm
1020.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
Undrilled Hinge
38.0 mm
31,4752 € - 31,4752 € 28 Na sklade
1.2 mm
1016.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
Undrilled Hinge
32.0 mm
40,8613 € - 40,8613 € Požiadajte o dodací termin tu
1.2 mm
1016.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
Drilled Hinge
38.0 mm
26,356 € - 26,356 € Požiadajte o dodací termin tu
1016.0 mm
Oceľ
Drilled Hinge
51.0 mm
51,2687 € - 51,2687 € 6 Na sklade
1016.0 mm
Oceľ
Drilled Hinge
64.0 mm
7,9651 € - 16,1293 € 1 Na sklade
0.8 mm
1020.0 mm
Oceľ
Drilled Hinge
25.0 mm
  • z/zo 4
Klavírový pánt S otvormi 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389867

Cenové rozpätie
17,6781 € - 17,6781 €

Úroveň zásob
17 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    0.9 mm
  • Celková dĺžka
    1020.0 mm
  • Celková hrúbka
    0.9 mm
  • Celková šírka
    25.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    Drilled Hinge
Klavírový pánt S otvormi 64.0 mm 1016.0 mm

10420454

Cenové rozpätie
96,6108 € - 96,6108 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    1016.0 mm
  • Celková hrúbka
    2.0 mm
  • Celková šírka
    64.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    Drilled Hinge
  • Commodity Code
    8302100090
Klavírový pánt S otvormi 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206805

Cenové rozpätie
18,5488 € - 9,2025 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    0.8 mm
  • Celková dĺžka
    1020.0 mm
  • Celková šírka
    30.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    Drilled Hinge
  • Commodity Code
    7318190090
Klavírový pánt Bez otvorov 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10206843

Cenové rozpätie
11,7286 € - 8,474 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    1.2 mm
  • Celková dĺžka
    1020.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    Undrilled Hinge
  • Commodity Code
    7326909890
Klavírový pánt Bez otvorov 2.0 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206881

Cenové rozpätie
58,006 € - 28,6176 €

Úroveň zásob
12 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    2.0 mm
  • Celková dĺžka
    1020.0 mm
  • Celková šírka
    50.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    Undrilled Hinge
  • Commodity Code
    8302100090
Klavírový pánt S otvormi 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

10206928

Cenové rozpätie
65,4136 € - 32,3014 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    2.0 mm
  • Celková dĺžka
    1020.0 mm
  • Celková šírka
    60.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    Drilled Hinge
  • Commodity Code
    8302100090
Klavírový pánt S otvormi 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206966

Cenové rozpätie
53,2867 € - 26,3134 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    0.8 mm
  • Celková dĺžka
    1020.0 mm
  • Celková šírka
    30.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    Drilled Hinge
  • Commodity Code
    8302100090
Klavírový pánt Bez otvorov 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389843

Cenové rozpätie
7,0909 € - 7,0909 €

Úroveň zásob
24 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    0.9 mm
  • Celková dĺžka
    1020.0 mm
  • Celková hrúbka
    0.9 mm
  • Celková šírka
    25.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    Drilled Hinge
Klavírový pánt Bez otvorov 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10207000

Cenové rozpätie
44,5011 € - 30,2607 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    1.2 mm
  • Celková dĺžka
    1020.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    Undrilled Hinge
  • Commodity Code
    8302100090
Klavírový pánt Bez otvorov 2.0 mm 50.0 mm 1000.0 mm

10207048

Cenové rozpätie
218,075 € - 107,6572 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    2.0 mm
  • Celková dĺžka
    1000.0 mm
  • Celková šírka
    50.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    Undrilled Hinge
  • Commodity Code
    8302100090
Klavírový pánt S otvormi 0.8 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10207086

Cenové rozpätie
29,3714 € - 29,3714 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    0.8 mm
  • Celková dĺžka
    1020.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    Drilled Hinge
  • Commodity Code
    8302100090
Klavírový pánt Bez otvorov 1.3 mm 44.5 mm 1830.0 mm

10207833

Cenové rozpätie
355,5221 € - 169,2962 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    1.3 mm
  • Celková dĺžka
    1830.0 mm
  • Celková šírka
    44.5 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    Undrilled Hinge
  • Commodity Code
    7616999099
Klavírový pánt S otvormi 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389881

Cenové rozpätie
8,0607 € - 8,0607 €

Úroveň zásob
66 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    0.9 mm
  • Celková dĺžka
    1020.0 mm
  • Celková hrúbka
    0.9 mm
  • Celková šírka
    32.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    Drilled Hinge
Klavírový pánt Bez otvorov 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389898

Cenové rozpätie
22,0756 € - 22,0756 €

Úroveň zásob
60 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    0.9 mm
  • Celková dĺžka
    1020.0 mm
  • Celková hrúbka
    0.9 mm
  • Celková šírka
    32.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    Undrilled Hinge
Klavírový pánt Bez otvorov 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389935

Cenové rozpätie
23,7899 € - 23,7899 €

Úroveň zásob
28 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    0.9 mm
  • Celková dĺžka
    1020.0 mm
  • Celková hrúbka
    0.9 mm
  • Celková šírka
    38.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    Undrilled Hinge
Klavírový pánt Bez otvorov 1.2 mm 32.0 mm 1016.0 mm

10389973

Cenové rozpätie
31,4752 € - 31,4752 €

Úroveň zásob
28 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    1.2 mm
  • Celková dĺžka
    1016.0 mm
  • Celková hrúbka
    1.2 mm
  • Celková šírka
    32.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    Undrilled Hinge
Klavírový pánt S otvormi 1.2 mm 38.0 mm 1016.0 mm

10414910

Cenové rozpätie
40,8613 € - 40,8613 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    1.2 mm
  • Celková dĺžka
    1016.0 mm
  • Celková hrúbka
    1.2 mm
  • Celková šírka
    38.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    Drilled Hinge
Klavírový pánt S otvormi 51.0 mm 1016.0 mm

10550649

Cenové rozpätie
26,356 € - 26,356 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    1016.0 mm
  • Celková hrúbka
    2.0 mm
  • Celková šírka
    51.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    Drilled Hinge
  • Commodity Code
    8302100090
Klavírový pánt S otvormi 64.0 mm 1016.0 mm

10606261

Cenové rozpätie
51,2687 € - 51,2687 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    1016.0 mm
  • Celková hrúbka
    2.0 mm
  • Celková šírka
    64.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    Drilled Hinge
  • Commodity Code
    8302100090
Klavírový pánt S otvormi 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10206782

Cenové rozpätie
16,1293 € - 7,9651 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    0.8 mm
  • Celková dĺžka
    1020.0 mm
  • Celková šírka
    25.0 mm
  • Typ/prevedenie závesu
    Drilled Hinge
  • Commodity Code
    7326909890