Menu Hľadať

Súpravy koľajníc s prekríženými valčekmi

Vo výrobe

Tieto súpravy koľajníc s prekríženými valčekmi sú systémy lineárneho pohybu, ktoré poskytujú aplikáciám polohovanie a hladké vedenie. Ich konštrukcia, ktorá pozostáva z dvoch paralelných koľajníc so skríženými valčekovými ložiskami, umožňuje vysoko presný lineárny pohyb a vynikajúcu nosnosť.

Rovnomerne rozkladajú zaťaženie, čo vedie k minimálnemu vychýleniu a veľkej opakovateľnosti, čo umožňuje presné ovládanie pohybu. Vďaka svojmu malému tvaru sú vhodné pre aplikácie, kde je obmedzený priestor alebo sa vyžaduje kompaktný dizajn.

Dodávajú sa v štyroch koľajniciach, každá s dvoma valčekovými klietkami a ôsmimi skrutkami s hlavou. Sú odolné voči korózii a odolávajú teplotám od -40 C do +80 C. Používajú sa v aplikáciách, ako je automobilový priemysel, lekárske vybavenie, obrábacie stroje a obrana.

  • Sú vhodné pre aplikácie, kde je obmedzený priestor alebo sa vyžaduje kompaktný dizajn.
  • Odolávajú teplotám od -40 C do +80 C.
  • Dodávajú sa v štyroch koľajniciach, každá s dvoma valčekovými klietkami a ôsmimi skrutkami s hlavou.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SRL1000

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
73 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Maximálny takt d3 l1 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
6.0
8.0
3.3
18.0
164.0
M4
200.0
Požiadajte o dodací termin tu
6.0
8.0
3.3
18.0
184.0
M4
225.0
Požiadajte o dodací termin tu
7.5
11.0
4.3
22.0
254.0
M5
320.0
Požiadajte o dodací termin tu
7.5
11.0
4.3
22.0
292.0
M5
360.0
Požiadajte o dodací termin tu
7.5
11.0
4.3
22.0
330.0
M5
400.0
Požiadajte o dodací termin tu
9.5
15.0
5.3
31.0
274.0
M6
350.0
Požiadajte o dodací termin tu
10.5
22.0
6.8
44.0
158.0
M8
200.0
Požiadajte o dodací termin tu
9.5
15.0
5.3
31.0
320.0
M6
400.0
Požiadajte o dodací termin tu
9.5
15.0
5.3
31.0
412.0
M6
500.0
Požiadajte o dodací termin tu
9.5
15.0
5.3
31.0
366.0
M6
450.0
Požiadajte o dodací termin tu
10.5
22.0
6.8
44.0
306.0
M8
400.0
Požiadajte o dodací termin tu
13.5
28.0
8.5
58.0
216.0
M10
300.0
Požiadajte o dodací termin tu
6.0
8.0
3.3
18.0
124.0
M4
150.0
Požiadajte o dodací termin tu
6.0
8.0
3.3
18.0
244.0
M4
300.0
Požiadajte o dodací termin tu
9.5
15.0
5.3
31.0
246.0
M6
300.0
Požiadajte o dodací termin tu
9.5
15.0
5.3
31.0
458.0
M6
550.0
Požiadajte o dodací termin tu
7.5
11.0
4.3
22.0
192.0
M5
240.0
Požiadajte o dodací termin tu
13.5
28.0
8.5
58.0
400.0
M10
500.0
Požiadajte o dodací termin tu
7.5
11.0
4.3
22.0
230.0
M5
280.0
Požiadajte o dodací termin tu
13.5
28.0
8.5
58.0
548.0
M10
700.0
  • z/zo 4
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 200.0 M4 8.0 Oceľ

20162122


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    200.0
  • Maximálny takt
    164.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 225.0 M4 8.0 Oceľ

20162139


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    225.0
  • Maximálny takt
    184.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 320.0 M5 11.0 Oceľ

20162191


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    320.0
  • Maximálny takt
    254.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 360.0 M5 11.0 Oceľ

20162207


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    360.0
  • Maximálny takt
    292.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 400.0 M5 11.0 Oceľ

20162214


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    400.0
  • Maximálny takt
    330.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 350.0 M6 15.0 Oceľ

20162283


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    350.0
  • Maximálny takt
    274.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 200.0 M8 22.0 Oceľ

20162344


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    200.0
  • Maximálny takt
    158.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 400.0 M6 15.0 Oceľ

20162290


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    400.0
  • Maximálny takt
    320.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 500.0 M6 15.0 Oceľ

20162313


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    500.0
  • Maximálny takt
    412.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 450.0 M6 15.0 Oceľ

20162306


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    450.0
  • Maximálny takt
    366.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 400.0 M8 22.0 Oceľ

20162368


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    400.0
  • Maximálny takt
    306.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 300.0 M10 28.0 Oceľ

20162405


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    300.0
  • Maximálny takt
    216.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 150.0 M4 8.0 Oceľ

20162108


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    150.0
  • Maximálny takt
    124.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 300.0 M4 8.0 Oceľ

20162160


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    300.0
  • Maximálny takt
    244.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 300.0 M6 15.0 Oceľ

20162276


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    300.0
  • Maximálny takt
    246.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 550.0 M6 15.0 Oceľ

20162320


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    550.0
  • Maximálny takt
    458.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 240.0 M5 11.0 Oceľ

20162184


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    240.0
  • Maximálny takt
    192.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 500.0 M10 28.0 Oceľ

20162429


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    500.0
  • Maximálny takt
    400.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 280.0 M5 11.0 Oceľ

20162467


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    280.0
  • Maximálny takt
    230.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Súprava koľajníc s prekríženými valčekmi 700.0 M10 28.0 Oceľ

20174088


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    700.0
  • Maximálny takt
    548.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5