10216033
1453620
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Colour | Natural |
---|---|
Full Material | Low Density Polyethylene |
Fitting Style | Push Fit |
Fitting Diameter | 2.0 mm |
Fitting Diameter | 0.079 in |
Fitting Height | 3.2 mm |
Fitting Height | 0.126 in |
Flange Diameter | 6.3 mm |
Flange Diameter | 0.248 in |
Flange Thickness | 2.0 mm |
Flange Thickness | 0.079 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku