10082782
11823
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
300 - 2999 | 0,5094 € |
3000 + | 0,2021 € |
Colour | Green |
---|---|
Full Material | Vinyl |
Fitting Style | Push Fit |
Inside Diameter | 18.0 mm |
Inside Diameter | 0.709 in |
Fitting Diameter | 21.0 mm |
Fitting Diameter | 0.827 in |
Fitting Height | 12.5 mm |
Fitting Height | 0.492 in |
Flange Diameter | 31.0 mm |
Flange Diameter | 1.22 in |
Flange Thickness | 1.5 mm |
Flange Thickness | 0.059 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku