Menu Hľadať

Súbežné ochranné zátky PCR

Na sklade

Populárna séria súbežné ochranné zátky ktoré poskytujú širokú škálu ochrany počas skladovania a prepravy. Jeho primárnou funkciou je zabrániť poškodeniu, korózii, nečistotám a vlhkosti, aby sa dostali dovnútra a kontaminovali vnútornú časť komponentu. Zatlačením konektor môže byť ľahko odstránený pomocou jeho príruby, ktorá poskytuje účinný úchop.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRSTPCR

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
193 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d D h Thread Sizes (All) Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) Kúpiť
0,2004 € - 0,3117 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0303 € - 0,0471 € Požiadajte o dodací termin tu
27.5 mm
31.0 mm
10.5 mm
0,0492 € - 0,0765 € Požiadajte o dodací termin tu
39.5 mm
43.3 mm
10.7 mm
1.1/4" GAS
0,0502 € - 0,0781 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
45.0 mm
10.5 mm
0,0737 € - 0,1146 € Požiadajte o dodací termin tu
0,0194 € - 0,0215 € 4000 Na sklade
16.5 mm
19.5 mm
0,0206 € - 0,0229 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
21.5 mm
10.5 mm
0,0202 € - 0,0224 € Požiadajte o dodací termin tu
17.5 mm
21.0 mm
10.5 mm
0,0228 € - 0,0355 € Požiadajte o dodací termin tu
20.5 mm
24.5 mm
10.5 mm
DN20
0,0242 € - 0,0377 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
25.5 mm
11.0 mm
0,0297 € - 0,033 € Požiadajte o dodací termin tu
27.0 mm
31.0 mm
9.5 mm
0,0349 € - 0,0387 € Požiadajte o dodací termin tu
31.0 mm
36.0 mm
10.5 mm
1" GAS
0,6318 € - 0,7021 € Požiadajte o dodací termin tu
0,8433 € - 0,937 € Požiadajte o dodací termin tu
0,8433 € - 0,937 € Požiadajte o dodací termin tu
1,3279 € - 2,0657 € Požiadajte o dodací termin tu
0,4022 € - 0,6256 € Požiadajte o dodací termin tu
140.0 mm
144.0 mm
13.5 mm
0,4532 € - 0,5036 € Požiadajte o dodací termin tu
0,4617 € - 0,5131 € Požiadajte o dodací termin tu
172.0 mm
177.6 mm
13.6 mm
0,6378 € - 0,7087 € Požiadajte o dodací termin tu
200.0 mm
208.0 mm
14.0 mm
  • z/zo 10
Súbežná ochranná zátka 86.5 mm LDPE - PCR Zelená

20745691

Cenové rozpätie
0,3117 € - 0,2004 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Súbežná ochranná zátka 27.5 mm LDPE - PCR Zelená

20745516

Cenové rozpätie
0,0471 € - 0,0303 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    27.5 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 39.5 mm LDPE - PCR Zelená

20745608

Cenové rozpätie
0,0765 € - 0,0492 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    39.5 mm
  • D
    43.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    1.1/4" GAS
  • Farba
    Zelená
Súbežná ochranná zátka 40.0 mm LDPE - PCR Zelená

20745615

Cenové rozpätie
0,0781 € - 0,0502 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    40.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 56.5 mm LDPE - PCR Zelená

20745646

Cenové rozpätie
0,1146 € - 0,0737 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Súbežná ochranná zátka 16.5 mm LDPE - PCR Zelená

20745301

Cenové rozpätie
0,0215 € - 0,0194 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • d
    16.5 mm
  • D
    19.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Súbežná ochranná zátka 18.0 mm LDPE - PCR Zelená

20745332

Cenové rozpätie
0,0229 € - 0,0206 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    18.0 mm
  • D
    21.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 17.5 mm LDPE - PCR Zelená

20745325

Cenové rozpätie
0,0224 € - 0,0202 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    17.5 mm
  • D
    21.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 20.5 mm LDPE - PCR Zelená

20745387

Cenové rozpätie
0,0355 € - 0,0228 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    20.5 mm
  • D
    24.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky)
    DN20
  • Farba
    Zelená
Súbežná ochranná zátka 22.0 mm LDPE - PCR Zelená

20745417

Cenové rozpätie
0,0377 € - 0,0242 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    22.0 mm
  • D
    25.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 27.0 mm LDPE - PCR Zelená

20745509

Cenové rozpätie
0,033 € - 0,0297 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    27.0 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 31.0 mm LDPE - PCR Zelená

20745554

Cenové rozpätie
0,0387 € - 0,0349 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    31.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    1" GAS
  • Farba
    Zelená
Súbežná ochranná zátka 190.0 mm LDPE - PCR Zelená

20746070

Cenové rozpätie
0,7021 € - 0,6318 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Súbežná ochranná zátka 221.0 mm LDPE - PCR Zelená

20746148

Cenové rozpätie
0,937 € - 0,8433 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Súbežná ochranná zátka 214.0 mm LDPE - PCR Zelená

20746124

Cenové rozpätie
0,937 € - 0,8433 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Súbežná ochranná zátka 261.0 mm LDPE - PCR Zelená

20746193

Cenové rozpätie
2,0657 € - 1,3279 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Súbežná ochranná zátka 140.0 mm LDPE - PCR Zelená

20745912

Cenové rozpätie
0,6256 € - 0,4022 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    140.0 mm
  • D
    144.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 167.0 mm LDPE - PCR Zelená

20746001

Cenové rozpätie
0,5036 € - 0,4532 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Commodity Code
    3923509000
Súbežná ochranná zátka 172.0 mm LDPE - PCR Zelená

20746032

Cenové rozpätie
0,5131 € - 0,4617 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    172.0 mm
  • D
    177.6 mm
  • h
    13.6 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Súbežná ochranná zátka 200.0 mm LDPE - PCR Zelená

20746094

Cenové rozpätie
0,7087 € - 0,6378 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    200.0 mm
  • D
    208.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Farba
    Zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR