Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Populárna séria súbežné ochranné zátky ktoré poskytujú širokú škálu ochrany počas skladovania a prepravy. Jeho primárnou funkciou je zabrániť poškodeniu, korózii, nečistotám a vlhkosti, aby sa dostali dovnútra a kontaminovali vnútornú časť komponentu. Zatlačením konektor môže byť ľahko odstránený pomocou jeho príruby, ktorá poskytuje účinný úchop.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRSTPCR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | D | h | Thread Sizes (All) | Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0566 € - 0,0881 € | 3500 Na sklade |
1.811 in
46.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.1/2" GAS
|
|
||
| 0,0149 € - 0,0166 € | 6000 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
|
||
| 0,0342 € - 0,0532 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.201 in
30.5 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,0257 € - 0,0401 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.925 in
23.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0247 € - 0,0385 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.886 in
22.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0206 € - 0,0229 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,2004 € - 0,3117 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.74 in
95.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 0,0165 € - 0,0257 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.492 in
12.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 0,0182 € - 0,0284 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,0132 € - 0,0205 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 0,0237 € - 0,0369 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.846 in
21.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,0792 € - 0,1232 € | 1800 Na sklade |
2.402 in
61.0 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,0933 € - 0,1451 € | 1800 Na sklade |
|
|
|
|
|
||
| 0,2004 € - 0,3117 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.583 in
91.0 mm
|
3.661 in
93.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,2004 € - 0,3117 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.858 in
98.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,0155 € - 0,0242 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
|
||
| 0,0172 € - 0,0267 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.531 in
13.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,0129 € - 0,0201 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.256 in
6.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
| 0,0198 € - 0,022 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0137 € - 0,0214 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku