Populárna séria súbežné ochranné zátky ktoré poskytujú širokú škálu ochrany počas skladovania a prepravy. Jeho primárnou funkciou je zabrániť poškodeniu, korózii, nečistotám a vlhkosti, aby sa dostali dovnútra a kontaminovali vnútornú časť komponentu. Zatlačením konektor môže byť ľahko odstránený pomocou jeho príruby, ktorá poskytuje účinný úchop.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRSTPCR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | D | h | Thread Sizes (All) | Menovitý rozmer kompatibilnej rúrky (všetky) | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1286 € - 0,20 € | 1300 Na sklade |
2.874 in
73.0 mm
|
3.012 in
76.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,1385 € - 0,2155 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.11 in
79.0 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
|
|
||
| 0,2004 € - 0,3117 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.425 in
87.0 mm
|
3.563 in
90.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3" GAS
|
|
||
| 0,1461 € - 0,2273 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
||
| 0,2004 € - 0,3117 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.543 in
90.0 mm
|
3.642 in
92.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,2004 € - 0,3117 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
||
| 0,2004 € - 0,3117 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.78 in
96.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,2154 € - 0,3351 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
||
| 0,0122 € - 0,0189 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 0,0135 € - 0,021 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.295 in
7.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
| 0,0158 € - 0,0246 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.453 in
11.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
|
||
| 0,0175 € - 0,0273 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,0186 € - 0,029 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.61 in
15.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3/8" GAS
|
DN15
|
||
| 0,0179 € - 0,0278 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.571 in
14.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,0214 € - 0,0238 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.748 in
19.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/2" GAS
|
|
||
| 0,0219 € - 0,0243 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.768 in
19.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0263 € - 0,0409 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
||
| 0,4293 € - 0,4771 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.984 in
152.0 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 0,4293 € - 0,4771 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6.102 in
155.0 mm
|
6.339 in
161.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,4362 € - 0,4847 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6.378 in
162.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm