Menu Hľadať

Súbežná ochranná zátka 111.0 mm LDPE - PCR Zelená

Nový kód produktu:

20745783

Starý kód produktu:

20745783

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
45 - 449 0,3351 €
450 - 2249 0,2394 €
2250 + 0,2154 €
Množstvo v balení: 450

Objednávka v násobkoch 45

Celková cena:

15,08 €

45 x 0,3351 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 111.0 mm
D 115.0 mm
h 12.7 mm
Thread Sizes (All) 4" GAS
Farba Zelená
Materiál LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás