Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Featured with Padlock Fittings for additional security option when sealed with a padlock. They are also fitted with a rubber gasket for additional sealing properties. On offer are right and left hand door orientations and an array of grip ranges
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Šírka montážneho otvoru | Dokončiť | Dĺžka montážneho otvoru | Rozpätie zachytenia | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0156 € - 6,2466 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
Pochrómované
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 1,9329 € - 3,0067 € | 500 Na sklade |
0.795 in
20.2 mm
|
Pochrómované
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 4,0156 € - 6,2466 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
Práškované
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 8,5515 € - 14,7455 € | 80 Na sklade |
0.795 in
20.2 mm
|
Pochrómované
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 3,9825 € - 6,83 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
Práškované
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 4,0156 € - 6,2466 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
Práškované
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 0,5419 € - 0,5419 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.354 in
9.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
|
|
||
| 4,0157 € - 6,2466 € | 20 Na sklade |
0.795 in
20.2 mm
|
Pochrómované
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 3,9825 € - 6,83 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
Pochrómované
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 7,6116 € - 13,7035 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
Práškované
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 4,0157 € - 6,2466 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
Práškované
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 4,6458 € - 6,8301 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
Pochrómované
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 3,9825 € - 6,83 € | 30 Na sklade |
0.795 in
20.2 mm
|
Práškované
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 0,5419 € - 0,5419 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
|
|
||
| 0,5287 € - 0,5287 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
|
|
||
| 0,5419 € - 0,5419 € | 995 Na sklade |
0.366 in
9.3 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
|
|
||
| 0,5419 € - 0,5419 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.366 in
9.3 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
|
|
||
| 0,5419 € - 0,5419 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.354 in
9.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
|
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku