Featured with Padlock Fittings for additional security option when sealed with a padlock. They are also fitted with a rubber gasket for additional sealing properties. On offer are right and left hand door orientations and an array of grip ranges
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Šírka montážneho otvoru | Dokončiť | Dĺžka montážneho otvoru | Rozpätie zachytenia | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0156 € - 6,2466 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
Pochrómované
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 1,9329 € - 3,0067 € | 500 Na sklade |
0.795 in
20.2 mm
|
Pochrómované
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 3,9825 € - 6,83 € | 30 Na sklade |
0.795 in
20.2 mm
|
Práškované
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 7,6116 € - 13,7035 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
Práškované
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 4,0157 € - 6,2466 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
Práškované
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 8,5515 € - 14,7455 € | 80 Na sklade |
0.795 in
20.2 mm
|
Pochrómované
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 3,9825 € - 6,83 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
Práškované
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 4,0156 € - 6,2466 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
Práškované
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 0,5419 € - 0,5419 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.354 in
9.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
|
|
||
| 4,6458 € - 6,8301 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
Pochrómované
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 3,9825 € - 6,83 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
Pochrómované
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 4,0156 € - 6,2466 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
Práškované
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 4,0157 € - 6,2466 € | 20 Na sklade |
0.795 in
20.2 mm
|
Pochrómované
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 0,5419 € - 0,5419 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.354 in
9.0 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
|
|
||
| 0,5419 € - 0,5419 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.366 in
9.3 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
|
|
||
| 0,5419 € - 0,5419 € | 995 Na sklade |
0.366 in
9.3 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
|
|
||
| 0,5287 € - 0,5287 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
|
|
||
| 0,5419 € - 0,5419 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
|
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.795 in
20.2 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku