20077396
5624030E
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
| Dĺžka montážneho otvoru | 22.2 mm |
|---|---|
| Dĺžka montážneho otvoru | 0.874 in |
| Šírka montážneho otvoru | 0.795 in |
| Šírka montážneho otvoru | 20.2 mm |
| Rozpätie zachytenia | 18.5 mm |
| Rozpätie zachytenia | 0.728 in |
| Materiál jazýčka | Nehrdzavejúca oceľ |
| Materiál západky | Nehrdzavejúca oceľ |
| Farba | Prírodná |
| Dokončiť | Bez povrchovej úpravy |
| Typ kľúča | Kľúč k visiacemu zámku |
| Typ/prevedenie západky | Quarter-Turn Latch |
| Typ/prevedenie rukoväte | Krídlové uchopenie, rukoväť |
| Commodity Code | 8301409000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku