Mini Quarter Turn Locks come in an array of head styles, grip ranges, and types to suit a range of application needs. Type 1 operates with a spring action and is made from a strong die-cast zinc alloy
Skupina SR: SR5528
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dokončiť | Materiál jazýčka | Materiál puzdra | Typ kľúča | Rozpätie zachytenia | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,4319 € - 1,591 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Bez povrchovej úpravy
|
Oceľ
|
PA
|
6,0 mm štvorcový kľúč
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
1,8248 € - 2,0275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierno práškované
|
Oceľ
|
PA
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
1,8248 € - 2,0275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pochrómované
|
Oceľ
|
PA
|
6,0 mm štvorcový kľúč
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
1,8248 € - 2,0275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierno práškované
|
Oceľ
|
PA
|
Kľúč s drážkou
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
1,8248 € - 2,0275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pochrómované
|
Oceľ
|
PA
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
1,4319 € - 1,591 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Bez povrchovej úpravy
|
Oceľ
|
PA
|
Kľúč s drážkou
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
1,4319 € - 1,591 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Bez povrchovej úpravy
|
Oceľ
|
PA
|
6,0 mm štvorcový kľúč
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
1,4319 € - 1,591 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Bez povrchovej úpravy
|
Oceľ
|
PA
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
1,4319 € - 1,591 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Bez povrchovej úpravy
|
Oceľ
|
PA
|
Kľúč s drážkou
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
1,8248 € - 2,0275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierno práškované
|
Oceľ
|
PA
|
6,0 mm štvorcový kľúč
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
1,4319 € - 1,591 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Bez povrchovej úpravy
|
Oceľ
|
PA
|
6,0 mm štvorcový kľúč
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
1,8248 € - 2,0275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pochrómované
|
Oceľ
|
PA
|
Kľúč s drážkou
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
1,4319 € - 1,591 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Bez povrchovej úpravy
|
Oceľ
|
PA
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
1,8248 € - 2,0275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pochrómované
|
Oceľ
|
PA
|
6,0 mm štvorcový kľúč
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
1,835 € - 2,0481 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pochrómované
|
Oceľ
|
PA
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
1,8248 € - 2,0275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierno práškované
|
Oceľ
|
PA
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
1,5161 € - 1,6072 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Bez povrchovej úpravy
|
Oceľ
|
PA
|
Kľúč s drážkou
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
1,8248 € - 2,0275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierno práškované
|
Oceľ
|
PA
|
6,0 mm štvorcový kľúč
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
1,8248 € - 2,0275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierno práškované
|
Oceľ
|
PA
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
1,4319 € - 1,591 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Bez povrchovej úpravy
|
Oceľ
|
PA
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku