Mini Quarter Turn Locks come in an array of head styles, grip ranges, and types to suit a range of application needs. Type 1 operates with a spring action and is made from a strong die-cast zinc alloy
Skupina SR: SR5528
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dokončiť | Materiál jazýčka | Materiál puzdra | Typ kľúča | Rozpätie zachytenia | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5137 € - 2,3546 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
||
| 1,4319 € - 1,591 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Bez povrchovej úpravy
|
Oceľ
|
PA
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 1,8248 € - 2,0275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pochrómované
|
Oceľ
|
PA
|
6,0 mm štvorcový kľúč
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 1,835 € - 2,0481 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pochrómované
|
Oceľ
|
PA
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 1,8248 € - 2,0275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pochrómované
|
Oceľ
|
PA
|
6,0 mm štvorcový kľúč
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 1,8248 € - 2,0275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pochrómované
|
Oceľ
|
PA
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 1,8248 € - 2,0275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierno práškované
|
Oceľ
|
PA
|
Kľúč s drážkou
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 1,8248 € - 2,0275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierno práškované
|
Oceľ
|
PA
|
6,0 mm štvorcový kľúč
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 1,9896 € - 2,7855 € | 84 Na sklade |
|
|
|
|
|
||
| 1,9896 € - 2,7854 € | 25 Na sklade |
|
|
|
|
|
||
| 1,9639 € - 2,7495 € | 304 Na sklade |
|
|
|
|
|
||
| 1,9896 € - 2,7855 € | 76 Na sklade |
|
|
|
|
|
||
| 1,9896 € - 2,7855 € | 305 Na sklade |
|
|
|
|
|
||
| 1,9425 € - 3,6652 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
||
| 2,0755 € - 2,9057 € | 2 Na sklade |
|
|
|
|
|
||
| 1,9896 € - 2,7855 € | 69 Na sklade |
|
|
|
|
|
||
| 1,125 € - 1,75 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
||
| 1,8273 € - 2,5583 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
||
| 1,9896 € - 2,7855 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
||
| 1,9429 € - 2,7201 € | 71 Na sklade |