20073817
366120112611E
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 499 | 2,0275 € |
| 500 + | 1,8248 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dokončiť | Pochrómované |
|---|---|
| Materiál jazýčka | Oceľ |
| Materiál puzdra | PA |
| Materiál západky | Tlakovo liaty zinok |
| Typ/prevedenie rukoväte | Ovládač ovládaný rukoväťou |
| Rozpätie zachytenia | 20.5 mm |
| Rozpätie zachytenia | 0.807 in |
| Šírka montážneho otvoru | 14.2 mm |
| Šírka montážneho otvoru | 0.559 in |
| Dĺžka montážneho otvoru | 16.2 mm |
| Dĺžka montážneho otvoru | 0.638 in |
| Typ kľúča | 6,0 mm štvorcový kľúč |
| Smer montáže | Univerzálne |
| Obsahuje | Nie je súčasťou dodávky |
| Commodity Code | 8301409000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku