This Quarter Turn Lock is vibration proof and suitable for left and right hand. The opening of the lock is only possible by pushing and rotating the driver with the key.This range of Quarter Turn Latch is offered in a selection of finishes and drivers to suit many applications and is to be used 16.5 x 19.0 mm cut out.
Skupina SR: SR5007
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Smer montáže | Materiál | Dokončiť | Typ kľúča | Rozpätie zachytenia | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5332 € - 3,8252 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
|
||
| 14,389 € - 25,7843 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
|
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
|
||
| 14,389 € - 25,7843 € | 164 Na sklade |
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
|
8,0 mm štvorcový kľúč
|
|
||
| 2,5332 € - 3,8252 € | 50 Na sklade |
|
|
|
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
|
||
| 1,904 € - 2,881 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
8,0 mm štvorcový kľúč
|
|
||
| 1,904 € - 2,881 € | 241 Na sklade |
|
Polyamid
|
|
|
|
||
| 14,389 € - 25,7843 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
|
8,0 mm štvorcový kľúč
|
|
||
| 2,492 € - 3,8252 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
|
||
| 1,2925 € - 1,4361 € | 20 Na sklade |
|
|
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
|
||
| 1,6178 € - 2,881 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
|
||
| 2,5332 € - 3,8252 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
|
||
| 2,1298 € - 3,8252 € | 224 Na sklade |
|
|
|
8,0 mm štvorcový kľúč
|
|
||
| 14,389 € - 25,7843 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
|
8,0 mm štvorcový kľúč
|
|
||
| 1,904 € - 2,881 € | 26 Na sklade |
|
Polyamid
|
|
|
|
||
| 20050115 | 14,389 € - 25,7843 € | 49 Na sklade |
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
|
|
| 1,7848 € - 2,7764 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Univerzálne
|
Zliatina zinku
|
S plastovým povlakom
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 1,6854 € - 2,6218 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Univerzálne
|
PA
|
S plastovým povlakom
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 1,6854 € - 2,6218 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Univerzálne
|
PA
|
S plastovým povlakom
|
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 1,6854 € - 2,6218 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Univerzálne
|
PA
|
S plastovým povlakom
|
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 1,6854 € - 2,6218 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Univerzálne
|
PA
|
S plastovým povlakom
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku