This Quarter Turn Lock is vibration proof and suitable for left and right hand. The opening of the lock is only possible by pushing and rotating the driver with the key.This range of Quarter Turn Latch is offered in a selection of finishes and drivers to suit many applications and is to be used 16.5 x 19.0 mm cut out.
Skupina SR: SR5007
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Smer montáže | Materiál | Dokončiť | Typ kľúča | Rozpätie zachytenia | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5416 € - 7,4374 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Univerzálne
|
Zliatina zinku
|
Pochrómované
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 1,7353 € - 1,9281 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
|
||
| 2,2068 € - 3,8252 € | 49 Na sklade |
|
|
|
|
|
||
| 2,5332 € - 3,8252 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
|
||
| 1,3297 € - 1,4775 € | 3 Na sklade |
|
|
|
8,0 mm štvorcový kľúč
|
|
||
| 2,6435 € - 3,8252 € | 38 Na sklade |
Univerzálne
|
Zliatina zinku
|
Čierno práškované
|
8,0 mm štvorcový kľúč
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 37,603 € - 37,603 € | 47 Na sklade |
Univerzálne
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Matné
|
Kľúč s koľajničkovou drážkou
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,9262 € - 2,9963 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Univerzálne
|
Zliatina zinku
|
S plastovým povlakom
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 1,9262 € - 2,9963 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Univerzálne
|
Zliatina zinku
|
S plastovým povlakom
|
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 2,5331 € - 3,8252 € | 38 Na sklade |
|
|
|
|
|
||
| 3,5416 € - 4,9582 € | 1 Na sklade |
Univerzálne
|
Tlakovo liaty zinok
|
Pochrómované
|
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 1,6854 € - 2,6218 € | 45 Na sklade |
Univerzálne
|
Polyamid
|
S plastovým povlakom
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 1,6695 € - 1,855 € | 1 Na sklade |
|
|
|
|
|
||
| 1,2015 € - 1,869 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pre pravákov a ľavákov
|
Zliatina zinku
|
Pochrómované
|
7,0 mm štvorcový kľúč
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,0803 € - 4,4207 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pre pravákov a ľavákov
|
Zliatina zinku
|
Pochrómované
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,5379 € - 3,8252 € | 73 Na sklade |
|
Zliatina zinku
|
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
|
||
| 2,5332 € - 3,8252 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
|
||
| 1,904 € - 2,881 € | 175 Na sklade |
|
Polyamid
|
|
|
|
||
| 1,904 € - 2,881 € | 7 Na sklade |
|
Polyamid
|
|
|
|
||
| 1,977 € - 2,881 € | 48 Na sklade |
|
Polyamid
|
|
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku