Menu Hľadať

Štvrťotáčkové zámky

Na sklade

This Quarter Turn Lock is vibration proof and suitable for left and right hand. The opening of the lock is only possible by pushing and rotating the driver with the key.This range of Quarter Turn Latch is offered in a selection of finishes and drivers to suit many applications and is to be used  16.5 x 19.0 mm cut out.

Skupina SR: SR5007

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
253 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Smer montáže Materiál Dokončiť Typ kľúča Rozpätie zachytenia Kúpiť
7,6949 € - 15,2333 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid
7,6949 € - 15,2333 € 20 Na sklade
Polyamid
1,3978 € - 2,881 € 15 Na sklade
8,0 mm štvorcový kľúč
1,904 € - 2,881 € 1 Na sklade
8,0 mm štvorcový kľúč
1,5609 € - 1,7344 € 18 Na sklade
Polyamid
1,2488 € - 1,3875 € Požiadajte o dodací termin tu
1,904 € - 2,881 € 10 Na sklade
Polyamid
1,6593 € - 2,881 € 22 Na sklade
8,0 mm trojuholníkový kľúč
0,8733 € - 0,9703 € Požiadajte o dodací termin tu
8,0 mm dvojzubý kľúč
1,904 € - 2,881 € 101 Na sklade
5,0 mm dvojzubý kľúč
1,904 € - 2,881 € 7 Na sklade
0,8438 € - 0,9375 € Požiadajte o dodací termin tu
8,0 mm trojuholníkový kľúč
0,8733 € - 0,9703 € 29 Na sklade
5,0 mm dvojzubý kľúč
1,904 € - 2,881 € 45 Na sklade
8,0 mm štvorcový kľúč
13,9494 € - 25,7843 € 98 Na sklade
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
5,0 mm dvojzubý kľúč
9,6052 € - 10,6725 € 40 Na sklade
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
Požiadajte o dodací termin tu
Univerzálne
Tlakovo liaty zinok
Čierno práškované
8,0 mm dvojzubý kľúč
24,3706 € - 24,3706 € 219 Na sklade
Pre pravákov a ľavákov
Nehrdzavejúca oceľ
Bez povrchovej úpravy
7,0 mm trojuholníkový kľúč
7.5 mm
1,3978 € - 2,881 € 47 Na sklade
8,0 mm dvojzubý kľúč
1,904 € - 2,881 € Požiadajte o dodací termin tu
8,0 mm trojuholníkový kľúč
  • z/zo 13
Štvrťotáčkové zámky Čierna

10281277

Cenové rozpätie
15,2333 € - 7,6949 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid
  • Dĺžka jazýčka
    40.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Štvrťotáčkové zámky Čierna

10281260

Cenové rozpätie
15,2333 € - 7,6949 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid
  • Dĺžka jazýčka
    40.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Štvrťotáčkové zámky 8.5 mm 8,0 mm štvorcový kľúč Polyamid

20050597

Cenové rozpätie
2,881 € - 1,3978 €

Úroveň zásob
15 Na sklade
Atribúty
  • Materiál puzdra
    Polyamid
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Typ kľúča
    8,0 mm štvorcový kľúč
  • Commodity Code
    3926909790
Štvrťotáčkové zámky 26.5 mm 8,0 mm štvorcový kľúč Polyamid

20050573

Cenové rozpätie
2,881 € - 1,904 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Materiál puzdra
    Polyamid
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Typ kľúča
    8,0 mm štvorcový kľúč
  • Commodity Code
    3926909790
Štvrťotáčkové zámky 8,0 mm trojuholník 18.5 mm Polyamid

20050801

Cenové rozpätie
1,7344 € - 1,5609 €

Úroveň zásob
18 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid
  • Dĺžka jazýčka
    25.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Štvrťotáčkové zámky

20050665

Cenové rozpätie
1,3875 € - 1,2488 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál puzdra
    Polyamid
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Štvrťotáčkové zámky 8,0 mm trojuholník 22.5 mm Polyamid

20050818

Cenové rozpätie
2,881 € - 1,904 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Polyamid
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Štvrťotáčkové zámky 26.5 mm 8,0 mm trojuholníkový kľúč Polyamid

20050634

Cenové rozpätie
2,881 € - 1,6593 €

Úroveň zásob
22 Na sklade
Atribúty
  • Materiál puzdra
    Polyamid
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Typ kľúča
    8,0 mm trojuholníkový kľúč
  • Commodity Code
    3926909790
Štvrťotáčkové zámky 14.5 mm 8,0 mm dvojzubý kľúč Polyamid

20050429

Cenové rozpätie
0,9703 € - 0,8733 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál puzdra
    Polyamid
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Typ kľúča
    8,0 mm dvojzubý kľúč
  • Commodity Code
    3926909790
Štvrťotáčkové zámky 18.5 mm 5,0 mm dvojzubý kľúč Polyamid

20050498

Cenové rozpätie
2,881 € - 1,904 €

Úroveň zásob
101 Na sklade
Atribúty
  • Materiál puzdra
    Polyamid
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Typ kľúča
    5,0 mm dvojzubý kľúč
  • Commodity Code
    3926909790
Štvrťotáčkové zámky

20050672

Cenové rozpätie
2,881 € - 1,904 €

Úroveň zásob
7 Na sklade
Atribúty
  • Materiál puzdra
    Polyamid
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Štvrťotáčkové zámky 8.5 mm 8,0 mm trojuholníkový kľúč Polyamid

20050658

Cenové rozpätie
0,9375 € - 0,8438 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál puzdra
    Polyamid
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Typ kľúča
    8,0 mm trojuholníkový kľúč
  • Commodity Code
    3926909790
Štvrťotáčkové zámky 28.5 mm 5,0 mm dvojzubý kľúč Polyamid

20050528

Cenové rozpätie
0,9703 € - 0,8733 €

Úroveň zásob
29 Na sklade
Atribúty
  • Materiál puzdra
    Polyamid
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Typ kľúča
    5,0 mm dvojzubý kľúč
  • Commodity Code
    3926909790
Štvrťotáčkové zámky 28.5 mm 8,0 mm štvorcový kľúč Polyamid

20050580

Cenové rozpätie
2,881 € - 1,904 €

Úroveň zásob
45 Na sklade
Atribúty
  • Materiál puzdra
    Polyamid
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Typ kľúča
    8,0 mm štvorcový kľúč
  • Commodity Code
    3926909790
Štvrťotáčkové zámky 18.5 mm 5,0 mm dvojzubý kľúč

20050092

Cenové rozpätie
25,7843 € - 13,9494 €

Úroveň zásob
98 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Typ kľúča
    5,0 mm dvojzubý kľúč
  • Commodity Code
    7907000090
Štvrťotáčkové zámky

20050207

Cenové rozpätie
10,6725 € - 9,6052 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Commodity Code
    8301409000
Štvrťotáčkové zámky Tlakovo liaty zinok Čierna

20055554


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Smer montáže
    Univerzálne
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Materiál puzdra
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Materiál
    Tlakovo liaty zinok
Štvrťotáčkové západky 7,0 mm trojuholníkový kľúč 7.5 mm

20051891

Cenové rozpätie
24,3706 € - 24,3706 €

Úroveň zásob
219 Na sklade
Atribúty
  • Smer montáže
    Pre pravákov a ľavákov
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Rozpätie zachytenia
    7.5 mm
Štvrťotáčkové zámky 26.5 mm 8,0 mm dvojzubý kľúč Polyamid

20050450

Cenové rozpätie
2,881 € - 1,3978 €

Úroveň zásob
47 Na sklade
Atribúty
  • Materiál puzdra
    Polyamid
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Typ kľúča
    8,0 mm dvojzubý kľúč
  • Commodity Code
    3926909790
Štvrťotáčkové zámky 24.5 mm 8,0 mm trojuholníkový kľúč Polyamid

20050627

Cenové rozpätie
2,881 € - 1,904 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál puzdra
    Polyamid
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Typ kľúča
    8,0 mm trojuholníkový kľúč
  • Commodity Code
    3926909790