Menu Hľadať

Štvrťotáčkové zámky s krídlovým úchytom

Na sklade

Quarter Turn Latch with Wing Knobs are designed to secure doors, cabinets, enclosures, and other access points. They are operated by twisting the knob 90 degrees, which causes the latch to engage or disengage, making them ideal for applications requiring frequent opening and shutting. Each lock comes with an outer sealing gasket and an assembly nut.

It is made to be easy and quick to install by inserting it into the installation hole and tightening the nut. The range of products includes various materials, finishes, and grip ranges that are utilised in various applications, such as electrical enclosures, furniture cabinets, and equipment covers.

  • Material: PA and Die Cast Zinc Alloy
  • Finishes: Chrome Plate and Black Powder Coating


Skupina SR: SR5522

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
74 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálna priľnavosť Dĺžka jazýčka Dokončiť Materiál tela Kúpiť
7,6949 € - 15,2333 € 20 Na sklade
40.0 mm
7,6949 € - 15,2333 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
37,5362 € - 58,3896 € Požiadajte o dodací termin tu
24.5 mm
35,6218 € - 55,4116 € Požiadajte o dodací termin tu
24.5 mm
7,6949 € - 15,2333 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
3,2242 € - 3,2242 € Požiadajte o dodací termin tu
45.0 mm
39,9821 € - 55,9748 € Požiadajte o dodací termin tu
18.5 mm
17,451 € - 27,146 € Požiadajte o dodací termin tu
28.5 mm
17,451 € - 27,146 € Požiadajte o dodací termin tu
28.5 mm
37,5362 € - 58,3896 € Požiadajte o dodací termin tu
18.5 mm
35,6218 € - 55,4116 € Požiadajte o dodací termin tu
26.5 mm
18,0618 € - 28,0961 € Požiadajte o dodací termin tu
26.5 mm
3,2286 € - 4,52 € 29 Na sklade
45.0 mm
2,3326 € - 3,2657 € 6 Na sklade
45.0 mm
Tlakovo liaty zinok
3,5268 € - 4,9374 € Požiadajte o dodací termin tu
45.0 mm
Tlakovo liaty zinok
3,2912 € - 5,1196 € Požiadajte o dodací termin tu
45.0 mm
Tlakovo liaty zinok
3,2523 € - 4,5532 € 46 Na sklade
26.5 mm
Pochrómované
3,2286 € - 4,52 € 7 Na sklade
28.5 mm
Pochrómované
2,6327 € - 2,9252 € Požiadajte o dodací termin tu
45.0 mm
Tlakovo liaty zinok
3,0324 € - 4,2452 € 2 Na sklade
45.0 mm
Tlakovo liaty zinok
  • z/zo 4
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica

10281253

Cenové rozpätie
15,2333 € - 7,6949 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    40.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    8301300000
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica

10281246

Cenové rozpätie
15,2333 € - 7,6949 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    40.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica 24.5 mm Nehrdzavejúca oceľ

10095324

Cenové rozpätie
58,3896 € - 37,5362 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozpätie zachytenia
    24.5 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    Bez kľúča
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica 24.5 mm Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

10095331

Cenové rozpätie
55,4116 € - 35,6218 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozpätie zachytenia
    24.5 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    Bez kľúča
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica

10281239

Cenové rozpätie
15,2333 € - 7,6949 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    40.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica

10447079

Cenové rozpätie
3,2242 € - 3,2242 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica 18.5 mm Nehrdzavejúca oceľ

10095300

Cenové rozpätie
55,9748 € - 39,9821 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozpätie zachytenia
    18.5 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    Bez kľúča
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica 28.5 mm Nehrdzavejúca oceľ

10095362

Cenové rozpätie
27,146 € - 17,451 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozpätie zachytenia
    28.5 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    Bez kľúča
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica 28.5 mm Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

10095379

Cenové rozpätie
27,146 € - 17,451 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozpätie zachytenia
    28.5 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    Bez kľúča
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica 18.5 mm Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

10095317

Cenové rozpätie
58,3896 € - 37,5362 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozpätie zachytenia
    18.5 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    Bez kľúča
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica 26.5 mm Nehrdzavejúca oceľ

10095348

Cenové rozpätie
55,4116 € - 35,6218 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozpätie zachytenia
    26.5 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    Bez kľúča
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica 26.5 mm Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

10095355

Cenové rozpätie
28,0961 € - 18,0618 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozpätie zachytenia
    26.5 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčka
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Typ kľúča
    Bez kľúča
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica

20123949

Cenové rozpätie
4,52 € - 3,2286 €

Úroveň zásob
29 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    16.0 mm
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Commodity Code
    8301409000
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica

20125776

Cenové rozpätie
3,2657 € - 2,3326 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    19.5 mm
  • Materiál tela
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Farba
    Čierna
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica

20125738

Cenové rozpätie
4,9374 € - 3,5268 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    19.5 mm
  • Materiál tela
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Farba
    Prírodná
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica

20125721

Cenové rozpätie
5,1196 € - 3,2912 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    19.5 mm
  • Materiál tela
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Farba
    Prírodná
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica 26.5 mm Oceľ

20123956

Cenové rozpätie
4,5532 € - 3,2523 €

Úroveň zásob
46 Na sklade
Atribúty
  • Rozpätie zachytenia
    26.5 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Dokončiť
    Pochrómované
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica 28.5 mm Oceľ

20123994

Cenové rozpätie
4,52 € - 3,2286 €

Úroveň zásob
7 Na sklade
Atribúty
  • Rozpätie zachytenia
    28.5 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Dokončiť
    Pochrómované
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica

20125752

Cenové rozpätie
2,9252 € - 2,6327 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    19.5 mm
  • Materiál tela
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Farba
    Čierna
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica

20125769

Cenové rozpätie
4,2452 € - 3,0324 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    19.5 mm
  • Materiál tela
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Farba
    Čierna