Menu Hľadať

Štvrťotáčkové zámky s krídlovým úchytom

Na sklade

Quarter Turn Latch with Wing Knobs are designed to secure doors, cabinets, enclosures, and other access points. They are operated by twisting the knob 90 degrees, which causes the latch to engage or disengage, making them ideal for applications requiring frequent opening and shutting. Each lock comes with an outer sealing gasket and an assembly nut.

It is made to be easy and quick to install by inserting it into the installation hole and tightening the nut. The range of products includes various materials, finishes, and grip ranges that are utilised in various applications, such as electrical enclosures, furniture cabinets, and equipment covers.

  • Material: PA and Die Cast Zinc Alloy
  • Finishes: Chrome Plate and Black Powder Coating


Skupina SR: SR5522

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
74 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálna priľnavosť Dĺžka jazýčka Dokončiť Materiál tela Kúpiť
3,1221 € - 4,371 € Požiadajte o dodací termin tu
45.0 mm
Tlakovo liaty zinok
3,371 € - 7,5864 € 92 Na sklade
45.0 mm
3,0326 € - 4,2455 € 26 Na sklade
45.0 mm
Tlakovo liaty zinok
1,7404 € - 2,4366 € 1 Na sklade
45.0 mm
Polyamid
4,1322 € - 5,785 € Požiadajte o dodací termin tu
35.0 mm
Polyamid
4,9181 € - 7,5864 € Požiadajte o dodací termin tu
45.0 mm
2,7948 € - 4,304 € Požiadajte o dodací termin tu
28.5 mm
45.0 mm
Pochrómované
2,7243 € - 3,8141 € 20 Na sklade
8.5 mm
45.0 mm
Pochrómované
3,2286 € - 4,52 € 9 Na sklade
8.5 mm
Pochrómované
3,2286 € - 4,52 € Požiadajte o dodací termin tu
14.5 mm
Pochrómované
3,0326 € - 4,2455 € Požiadajte o dodací termin tu
45.0 mm
Tlakovo liaty zinok
2,6183 € - 4,073 € Požiadajte o dodací termin tu
26.5 mm
Pochrómované
2,2321 € - 3,4722 € 49 Na sklade
14.5 mm
Pochrómované
3,2523 € - 4,5532 € 46 Na sklade
26.5 mm
Pochrómované
  • z/zo 4
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica

20056964

Cenové rozpätie
4,371 € - 3,1221 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    20.0 mm
  • Materiál tela
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Farba
    Čierna
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica

20051631

Cenové rozpätie
7,5864 € - 3,371 €

Úroveň zásob
92 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica

20073510

Cenové rozpätie
4,2455 € - 3,0326 €

Úroveň zásob
26 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    19.5 mm
  • Materiál tela
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Farba
    Čierna
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica

20051211

Cenové rozpätie
2,4366 € - 1,7404 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    20.0 mm
  • Materiál tela
    Polyamid
  • Materiál jazýčka
    Polyamid
  • Farba
    Čierna
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica

20051228

Cenové rozpätie
5,785 € - 4,1322 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    35.0 mm
  • Výška hlavy
    20.0 mm
  • Materiál tela
    Polyamid
  • Materiál jazýčka
    Polyamid
  • Farba
    Čierna
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica

20051679

Cenové rozpätie
7,5864 € - 4,9181 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Výška puzdra
    18.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    8302420090
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica 28.5 mm Oceľ

20064006

Cenové rozpätie
4,304 € - 2,7948 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    19.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    28.5 mm
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Dokončiť
    Pochrómované
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica 8.5 mm Oceľ

20123321

Cenové rozpätie
3,8141 € - 2,7243 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    19.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    8.5 mm
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Dokončiť
    Pochrómované
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica 8.5 mm Tlakovo liaty zinok

20124014

Cenové rozpätie
4,52 € - 3,2286 €

Úroveň zásob
9 Na sklade
Atribúty
  • Rozpätie zachytenia
    8.5 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Dokončiť
    Pochrómované
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica 14.5 mm Tlakovo liaty zinok

20123970

Cenové rozpätie
4,52 € - 3,2286 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozpätie zachytenia
    14.5 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Dokončiť
    Pochrómované
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica

20125745

Cenové rozpätie
4,2455 € - 3,0326 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka jazýčka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    19.5 mm
  • Materiál tela
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Farba
    Prírodná
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica 26.5 mm Tlakovo liaty zinok

20123963

Cenové rozpätie
4,073 € - 2,6183 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozpätie zachytenia
    26.5 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Dokončiť
    Pochrómované
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica 14.5 mm Tlakovo liaty zinok

20123987

Cenové rozpätie
3,4722 € - 2,2321 €

Úroveň zásob
49 Na sklade
Atribúty
  • Rozpätie zachytenia
    14.5 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Dokončiť
    Pochrómované
Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica 26.5 mm Oceľ

20123956

Cenové rozpätie
4,5532 € - 3,2523 €

Úroveň zásob
46 Na sklade
Atribúty
  • Rozpätie zachytenia
    26.5 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
  • Dokončiť
    Pochrómované