Menu Hľadať

Štvrťotáčkové západky Krídlová skrutka a matica 8.5 mm Tlakovo liaty zinok

Nový kód produktu:

20124014

Starý kód produktu:

262160002E

9 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 4,52 €
50 + 3,2286 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

4,52 €

1 x 4,52 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Rozpätie zachytenia 8.5 mm
Dĺžka montážneho otvoru 22.2 mm
Šírka montážneho otvoru 20.2 mm
Materiál jazýčka Oceľ
Dokončiť Pochrómované
Farba Prírodná
Typ kľúča Bez kľúča
Commodity Code 7907000090
Typ/prevedenie západky Quarter-Turn Latch
Typ/prevedenie rukoväte Ľavá rukoväť
Obsahuje Nie sú súčasťou dodávky

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás