20059361
065110547E
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 9,1323 € |
50 + | 5,111 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Handle Type | Wing Knob, Key Operated Handle |
---|---|
Key Type | Eurokey (5333) |
Grip Range | 28.5 mm |
Grip Range | 1.122 in |
Cam Material | Die Cast Zinc Alloy |
Latch Material | Die Cast Zinc Alloy |
Colour | Natural |
Finish | Chrome Plated |
Commodity Code | 7907000090 |
Mounting Hole Length | 20.2 mm |
Mounting Hole Length | 0.795 in |
Knob Height | 20.0 mm |
Knob Height | 0.787 in |
Mounting Hole Width | 22.2 mm |
Mounting Hole Width | 0.874 in |
Full Material | Die Cast Zinc Alloy |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku