The Secure Quarter Turn Lock is IP65 and suitable for left or right hand. When the lock is open the key functions as a knob. The key is specific to this lock and must be ordered with the lock. Select Key Chrome Plated (16711E) or Key Black Coated (16712E).
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálna priľnavosť | Dokončiť | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,1216 € - 7,9669 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.965 in
24.5 mm
|
Čierno práškované
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
1.043 in
26.5 mm
|
Pochrómované
|
|||
| 5,1216 € - 7,9669 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.043 in
26.5 mm
|
Čierno práškované
|
||
| 5,1216 € - 7,9669 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.043 in
26.5 mm
|
Čierno práškované
|
||
| 5,1216 € - 7,9669 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.728 in
18.5 mm
|
Pochrómované
|
||
| 5,1216 € - 7,9669 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.043 in
26.5 mm
|
Pochrómované
|
||
| 5,5504 € - 8,634 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.728 in
18.5 mm
|
Pochrómované
|
||
| 5,1216 € - 7,9669 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.571 in
14.5 mm
|
Pochrómované
|
||
| 5,1216 € - 7,9669 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.965 in
24.5 mm
|
Pochrómované
|
||
| 5,1216 € - 7,9669 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.728 in
18.5 mm
|
Čierno práškované
|
||
| 5,1216 € - 7,9669 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.728 in
18.5 mm
|
Čierno práškované
|
||
| 5,1216 € - 7,9669 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.965 in
24.5 mm
|
Pochrómované
|
||
| 5,1216 € - 7,9669 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.043 in
26.5 mm
|
Pochrómované
|
||
| 5,1216 € - 7,9669 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.571 in
14.5 mm
|
Čierno práškované
|
||
| 5,1216 € - 7,9669 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.571 in
14.5 mm
|
Čierno práškované
|
||
| 5,1216 € - 7,9669 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.728 in
18.5 mm
|
Čierno práškované
|
||
| 5,1216 € - 7,9669 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.571 in
14.5 mm
|
Čierno práškované
|
||
| 5,1216 € - 7,9669 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.043 in
26.5 mm
|
Čierno práškované
|
||
| 5,1216 € - 7,9669 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.728 in
18.5 mm
|
Čierno práškované
|
||
| 5,1216 € - 7,9669 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.043 in
26.5 mm
|
Čierno práškované
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku