Quarter Turn Latches with Wing Knobs are available with an extra long housing. These are ideal for sound-proof or isolated doors and are supplied with a rubber gasket for additional sealing properties. They are available in both Chrome Plated and Black Coated Die-cast Zinc and in an array of grip ranges
Skupina SR: SR5523
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálna priľnavosť | Výška puzdra | Dĺžka zachytenia | Maximálna hrúbka kompatibilných dverí | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,126 € - 5,7765 € | 38 Na sklade |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 3,9683 € - 5,5556 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
||
| 6,208 € - 8,6913 € | 49 Na sklade |
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
||
| 8,8185 € - 12,346 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 4,3656 € - 6,1118 € | 212 Na sklade |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 4,2045 € - 5,8864 € | 36 Na sklade |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
| 5,5424 € - 7,7593 € | 82 Na sklade |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 5,2218 € - 7,3104 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 6,4419 € - 9,0187 € | 40 Na sklade |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
| 5,8221 € - 8,1509 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 6,2161 € - 8,7025 € | 47 Na sklade |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
| 5,7143 € - 8,889 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
| 4,9242 € - 6,8938 € | 32 Na sklade |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 4,8943 € - 7,6134 € | 1 Na sklade |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
| 5,9458 € - 8,3241 € | 34 Na sklade |
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
||
| 3,7181 € - 5,7838 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
||
| 4,7972 € - 7,4624 € | 10 Na sklade |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 5,1579 € - 7,2212 € | 8 Na sklade |
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
||
| 6,4419 € - 9,0187 € | 28 Na sklade |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
| 4,9242 € - 6,8938 € | 20 Na sklade |
|
1.181 in
30.0 mm