20052133
110400036E
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 24 | 65,417 € |
25 + | 32,6553 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Latch Material | Stainless Steel |
---|---|
Cam Material | Stainless Steel |
Colour | Natural |
Latch Style | Quarter-Turn Cam Latch |
Locking Type | Non-Locking |
Includes | Cam Sold Separately. Two keys supplied with each latch |
Mounting Orientation | Universal |
Handle Length | 80.0 mm |
Handle Length | 3.15 in |
Housing Height | 18.5 mm |
Housing Height | 0.728 in |
Cam Length | 45.0 mm |
Cam Length | 1.772 in |
Commodity Code | 8301300000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku