Menu Hľadať

Štvorcové zátky so závitom

Na sklade

Štvorcové závitové rúrky chránia pred ostrými hranami a poskytujú estetický vzhľad. Je vybavený zasúvacou konštrukciou, ktorá umožňuje nastavenie nožičiek a koliesok a šetrí čas tým, že odpadá potreba vŕtania.Používajú sa na ochranu pred ostrými hranami rúrok a poskytujú estetickú povrchovú úpravu.Navrhnuté tak, aby bolo možné pridať výškovo nastaviteľné nožičky, kolieska či klzáky.Nástrčná rúrková vložka je vybavená závitom, ktorý umožňuje nastavenie nožičiek a koliesok. Materiál: Oceľ, Tlakovo liata zliatina hliníka, PA, PA6, Polyetylén HD, HIPS, Polyetylén HD s kovovou vložkou, Zliatina hliníka Farba: Pochrómované, Prírodná, Čierna, Šedá Skupina SR: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
146 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Gauge Veľkosť závitu Farba Materiál AxA Kúpiť
0,8747 € - 1,8369 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Pochrómované
Oceľ
0,1877 € - 0,3944 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Šedá
Polyetylén HD
1,2715 € - 2,6702 € 75 Na sklade
M8
Čierna
Polyetylén HD
0,4167 € - 0,8751 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Čierna
Polyetylén HD
0,4082 € - 0,893 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Čierna
Polyetylén HD
0,4156 € - 0,8728 € 440 Na sklade
M10
Šedá
Polyetylén HD
0,8647 € - 1,816 € 30 Na sklade
M10
Čierna
Polyetylén HD
0,5362 € - 1,126 € 200 Na sklade
M8
Čierna
Polyetylén HD
0,7339 € - 1,5412 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Čierna
Polyetylén HD
0,7083 € - 1,7652 € 570 Na sklade
M10
Pochrómované
Oceľ
0,9074 € - 1,9056 € 560 Na sklade
M10
Pochrómované
Oceľ
3,442 € - 8,1243 € 74 Na sklade
M10
Pochrómované
Tlakovo liata zliatina hliníka
1,1686 € - 2,4542 € Požiadajte o dodací termin tu
1.3 mm
M10
Čierna
PA
30.0 mm
0,8035 € - 0,938 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
M8
Čierna
PA
25.0 mm
1,7122 € - 3,5959 € 345 Na sklade
M8
Čierna
Polyetylén HD s kovovou vložkou
0,9583 € - 2,0125 € 80 Na sklade
M10
Čierna
Polyetylén HD s kovovou vložkou
17,7224 € - 46,2973 € 43 Na sklade
2.0 mm
M20
Čierna
PA
40.0 mm
19,8274 € - 46,7751 € 27 Na sklade
2.0 mm
M16
Čierna
PA
50.0 mm
0,9459 € - 1,9864 € 800 Na sklade
M8
Čierna
Polyetylén HD s kovovou vložkou
0,684 € - 0,7993 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
M10
Čierna
PA
25.0 mm
  • z/zo 8
Závitová vložka M8 Štvorcové 25.0 mm 1.2 mm Oceľ

10304792

Cenové rozpätie
1,8369 € - 0,8747 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    Oceľ
  • Farba
    Pochrómované
  • Commodity Code
    7318190090
Kovový Závitová vložka M6 Štvorcové 19.0 mm 1.5 mm Polyetylén HD Šedá

10304037

Cenové rozpätie
0,3944 € - 0,1877 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Šedá
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka M8 Štvorcové 50.0 mm 2.0 mm Polyetylén HD Čierna

10286739

Cenové rozpätie
2,6702 € - 1,2715 €

Úroveň zásob
75 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka M10 Štvorcové 25.0 mm 2.0 mm Polyetylén HD Čierna

10286678

Cenové rozpätie
0,8751 € - 0,4167 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka 2.0 mm Polyetylén HD Čierna

10286661

Cenové rozpätie
0,893 € - 0,4082 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Kovový Závitová vložka M10 Štvorcové 35.0 mm 1.5 mm Polyetylén HD Šedá

10304013

Cenové rozpätie
0,8728 € - 0,4156 €

Úroveň zásob
440 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Šedá
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka M10 Štvorcové 40.0 mm 2.0 mm Polyetylén HD Čierna

10286715

Cenové rozpätie
1,816 € - 0,8647 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka M8 Štvorcové 30.0 mm 2.0 mm Polyetylén HD Čierna

10286685

Cenové rozpätie
1,126 € - 0,5362 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka M10 Štvorcové 35.0 mm 2.0 mm Polyetylén HD Čierna

10286708

Cenové rozpätie
1,5412 € - 0,7339 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka M10 Štvorcové 22.0 mm 1.5 mm Oceľ

10304778

Cenové rozpätie
1,7652 € - 0,7083 €

Úroveň zásob
570 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Oceľ
  • Farba
    Pochrómované
  • Commodity Code
    7318190090
Závitová vložka M10 Štvorcové 25.0 mm 1.5 mm Oceľ

10304785

Cenové rozpätie
1,9056 € - 0,9074 €

Úroveň zásob
560 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Oceľ
  • Farba
    Pochrómované
  • Commodity Code
    7326909890
Závitová vložka M10 Štvorcové 25.0 mm 1.5 mm Tlakovo liata zliatina hliníka

10163924

Cenové rozpätie
8,1243 € - 3,442 €

Úroveň zásob
74 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Tlakovo liata zliatina hliníka
  • Farba
    Pochrómované
  • Commodity Code
    7616999099
Threaded Insert Square 30.0 mm 1.3 mm PA Black

10289877

Cenové rozpätie
2,4542 € - 1,1686 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.3 mm
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10435526

Cenové rozpätie
0,938 € - 0,8035 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    27.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Závitová vložka M8 Štvorcové 25.0 mm 2.0 mm Polyetylén HD s kovovou vložkou Čierna

10164051

Cenové rozpätie
3,5959 € - 1,7122 €

Úroveň zásob
345 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    Polyetylén HD s kovovou vložkou
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka M10 Štvorcové 30.0 mm 2.0 mm Polyetylén HD s kovovou vložkou Čierna

10164099

Cenové rozpätie
2,0125 € - 0,9583 €

Úroveň zásob
80 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Polyetylén HD s kovovou vložkou
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274217

Cenové rozpätie
46,2973 € - 17,7224 €

Úroveň zásob
43 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M20
Threaded Insert 50.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274255

Cenové rozpätie
46,7751 € - 19,8274 €

Úroveň zásob
27 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M16
Závitová vložka M8 Štvorcové 25.0 mm 2.0 mm Polyetylén HD s kovovou vložkou Čierna

10164136

Cenové rozpätie
1,9864 € - 0,9459 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    Polyetylén HD s kovovou vložkou
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10435540

Cenové rozpätie
0,7993 € - 0,684 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm