Menu Hľadať

Štvorcové zátky so závitom

Na sklade

Štvorcové závitové rúrky chránia pred ostrými hranami a poskytujú estetický vzhľad. Je vybavený zasúvacou konštrukciou, ktorá umožňuje nastavenie nožičiek a koliesok a šetrí čas tým, že odpadá potreba vŕtania.Používajú sa na ochranu pred ostrými hranami rúrok a poskytujú estetickú povrchovú úpravu.Navrhnuté tak, aby bolo možné pridať výškovo nastaviteľné nožičky, kolieska či klzáky.Nástrčná rúrková vložka je vybavená závitom, ktorý umožňuje nastavenie nožičiek a koliesok. Materiál: Oceľ, Tlakovo liata zliatina hliníka, PA, PA6, Polyetylén HD, HIPS, Polyetylén HD s kovovou vložkou, Zliatina hliníka Farba: Pochrómované, Prírodná, Čierna, Šedá Skupina SR: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
146 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Gauge Veľkosť závitu Farba Materiál AxA Kúpiť
0,4679 € - 0,7566 € 1400 Na sklade
M10
Čierna
PA6
20.0 mm
0,4835 € - 0,7865 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Čierna
PA6
0,4679 € - 0,7566 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Čierna
PA6
1,1833 € - 2,0766 € 50 Na sklade
M8
Čierna
PA6
1,1705 € - 2,0623 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Čierna
PA6
0,5532 € - 0,8989 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Čierna
PA6
0,6841 € - 1,0767 € 296 Na sklade
M8
Čierna
PA6
0,6841 € - 1,0767 € 92 Na sklade
M10
Čierna
PA6
0,5532 € - 0,8989 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Čierna
PA6
0,3754 € - 0,8064 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Čierna
Polyetylén HD
0,58 € - 1,2179 € 1727 Na sklade
M10
Šedá
Polyetylén HD
0,3612 € - 0,7586 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Čierna
Polyetylén HD
1,2986 € - 1,2986 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
M10
Čierna
PA
30.0 mm
0,5454 € - 1,1454 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
Šedá
Polyetylén HD
0,2982 € - 0,6264 € 21 Na sklade
M8
Šedá
Polyetylén HD
0,4847 € - 1,0179 € 460 Na sklade
M8
Čierna
Polyetylén HD
1,2068 € - 2,5345 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Čierna
PA
1,4223 € - 2,494 € 500 Na sklade
M8
Čierna
HIPS
10,1129 € - 30,1679 € 11 Na sklade
2.0 mm
M16
Čierna
PA
50.0 mm
9,0319 € - 27,0914 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
M10
Čierna
PA
30.0 mm
  • z/zo 8
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 20.0 mm 1.5 mm Čierna PA6

10328071

Cenové rozpätie
0,7566 € - 0,4679 €

Úroveň zásob
1400 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    PA6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka M8 Okrúhle 2.0 mm PA6 Čierna

10328033

Cenové rozpätie
0,7865 € - 0,4835 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    PA6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka M8 Okrúhle 2.0 mm PA6 Čierna

10328026

Cenové rozpätie
0,7566 € - 0,4679 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    PA6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka M8 Okrúhle 2.0 mm PA6 Čierna

10328064

Cenové rozpätie
2,0766 € - 1,1833 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    PA6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka M10 Okrúhle 2.0 mm PA6 Čierna

10328101

Cenové rozpätie
2,0623 € - 1,1705 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    PA6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka M10 Okrúhle 2.0 mm PA6 Čierna

10328088

Cenové rozpätie
0,8989 € - 0,5532 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    PA6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka M8 Okrúhle 2.0 mm PA6 Čierna

10328057

Cenové rozpätie
1,0767 € - 0,6841 €

Úroveň zásob
296 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    PA6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka M10 Okrúhle 2.0 mm PA6 Čierna

10328095

Cenové rozpätie
1,0767 € - 0,6841 €

Úroveň zásob
92 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    PA6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka M8 Okrúhle 2.0 mm PA6 Čierna

10328040

Cenové rozpätie
0,8989 € - 0,5532 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    PA6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka 2.0 mm Polyetylén HD Čierna

10286654

Cenové rozpätie
0,8064 € - 0,3754 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Kovový Závitová vložka M10 Štvorcové 40.0 mm 1.5 mm Polyetylén HD Šedá

10303733

Cenové rozpätie
1,2179 € - 0,58 €

Úroveň zásob
1727 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Šedá
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka 2.0 mm Polyetylén HD Čierna

10286647

Cenové rozpätie
0,7586 € - 0,3612 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Threaded Insert Square 30.0 mm 2.0 mm PA Black

10289969

Cenové rozpätie
1,2986 € - 1,2986 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
Kovový Závitová vložka M12 Štvorcové 40.0 mm 1.5 mm Polyetylén HD Šedá

10303986

Cenové rozpätie
1,1454 € - 0,5454 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Šedá
  • Commodity Code
    3926909790
Kovový Závitová vložka M8 Štvorcové 30.0 mm 1.5 mm Polyetylén HD Šedá

10303771

Cenové rozpätie
0,6264 € - 0,2982 €

Úroveň zásob
21 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Šedá
  • Commodity Code
    3926909790
Kovový Závitová vložka 1.5 mm Polyetylén HD Čierna

10286227

Cenové rozpätie
1,0179 € - 0,4847 €

Úroveň zásob
460 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka M10 40.0 mm Štvorcové 2.0 mm PA Čierna

10248263

Cenové rozpätie
2,5345 € - 1,2068 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál
    PA
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Závitová vložka M8 Štvorcové 38.1 mm 2.0 mm HIPS Čierna

10252888

Cenové rozpätie
2,494 € - 1,4223 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál
    HIPS
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Threaded Insert 50.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274118

Cenové rozpätie
30,1679 € - 10,1129 €

Úroveň zásob
11 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M16
Threaded Insert 30.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10273975

Cenové rozpätie
27,0914 € - 9,0319 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M10