Menu Hľadať

Štvorcové zátky do trubíc – viacúčelové PCR

Na sklade

Štvorcové vložky sa používajú ako viacúčelové ochranné komponenty. Počas poslednej fázy projektu, keď je potrebná významná ochrana proti nárazom, je táto zabezpečená hrúbkou hlavy vložky trubice. Hlavnou funkciou je zabrániť vstupu kontaminantov, ako sú špina, prach a vlhkosť. Taktiež chráni pred ostrými hranami vytvorenými rezmi. Jednoducho vložené ručne alebo pomocou kladiva, pre rýchlu montáž. Bežne sa používa v aplikáciách formovania kovových rúr pre priemyselný nábytok, špecializované vozidlá, dopravné značky a prvky pre stavebníctvo.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Čierna Skupina SR: SRILQPCR

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
34 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť h AxA h1 Maximálna hrúbka steny Minimum Wall Thickness Kúpiť
0,1296 € - 0,144 € Požiadajte o dodací termin tu
14.5 mm
45.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1,1712 € - 1,3014 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
1,5525 € - 2,415 € Požiadajte o dodací termin tu
27.0 mm
150.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,0465 € - 0,0723 € 6200 Na sklade
5.0 mm
1,2298 € - 1,3665 € 790 Na sklade
5.0 mm
0,0313 € - 0,0487 € Požiadajte o dodací termin tu
11.5 mm
15.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0844 € - 0,1314 € Požiadajte o dodací termin tu
11.5 mm
32.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
0,0359 € - 0,0399 € 22500 Na sklade
5.0 mm
0,1071 € - 0,119 € 7900 Na sklade
5.0 mm
0,1664 € - 0,1849 € Požiadajte o dodací termin tu
14.5 mm
50.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
3.5 mm
0,4216 € - 0,4685 € 2700 Na sklade
8.0 mm
0,0346 € - 0,0539 € Požiadajte o dodací termin tu
11.5 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0305 € - 0,0474 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
1,2913 € - 1,4348 € 1070 Na sklade
3.0 mm
  • z/zo 2
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 45.0 mm Čierna LDPE - PCR

20752996

Cenové rozpätie
0,144 € - 0,1296 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    45.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    5.0 mm
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 110.0 mm Čierna LDPE - PCR

20752811

Cenové rozpätie
1,3014 € - 1,1712 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    6.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Farba
    Čierna
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 150.0 mm Čierna LDPE - PCR

20752873

Cenové rozpätie
2,415 € - 1,5525 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    150.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    8.0 mm
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 30.0 mm Čierna LDPE - PCR

20752927

Cenové rozpätie
0,0723 € - 0,0465 €

Úroveň zásob
6200 Na sklade
Atribúty
  • h1
    5.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Farba
    Čierna
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 120.0 mm Čierna LDPE - PCR

20752835

Cenové rozpätie
1,3665 € - 1,2298 €

Úroveň zásob
790 Na sklade
Atribúty
  • h1
    5.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Farba
    Čierna
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 15.0 mm Čierna LDPE - PCR

20752866

Cenové rozpätie
0,0487 € - 0,0313 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    15.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 32.0 mm Čierna LDPE - PCR

20752934

Cenové rozpätie
0,1314 € - 0,0844 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    32.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.5 mm
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 25.0 mm Čierna LDPE - PCR

20752910

Cenové rozpätie
0,0399 € - 0,0359 €

Úroveň zásob
22500 Na sklade
Atribúty
  • h1
    5.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Farba
    Čierna
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 40.0 mm Čierna LDPE - PCR

20752972

Cenové rozpätie
0,119 € - 0,1071 €

Úroveň zásob
7900 Na sklade
Atribúty
  • h1
    5.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Farba
    Čierna
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 50.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753023

Cenové rozpätie
0,1849 € - 0,1664 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    6.0 mm
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 80.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753092

Cenové rozpätie
0,4685 € - 0,4216 €

Úroveň zásob
2700 Na sklade
Atribúty
  • h1
    8.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Farba
    Čierna
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 20.0 mm Čierna LDPE - PCR

20752897

Cenové rozpätie
0,0539 € - 0,0346 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 13.0 mm Čierna LDPE - PCR

20752842

Cenové rozpätie
0,0474 € - 0,0305 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h1
    4.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Farba
    Čierna
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 140.0 mm Čierna LDPE - PCR

20752859

Cenové rozpätie
1,4348 € - 1,2913 €

Úroveň zásob
1070 Na sklade
Atribúty
  • h1
    3.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Farba
    Čierna
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000