Menu Hľadať

Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 15.0 mm Čierna LDPE - PCR

Nový kód produktu:

20752866

Starý kód produktu:

20752866

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
600 - 5999 0,0487 €
6000 - 29999 0,0348 €
30000 + 0,0313 €
Množstvo v balení: 6000

Objednávka v násobkoch 600

Celková cena:

29,22 €

600 x 0,0487 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
AxA 15.0 mm
h1 4.0 mm
h 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximálna hrúbka steny 2.0 mm
Materiál LDPE - PCR
Farba Čierna
Recycled Content Percentage % 98%
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás