Štvorcové vložky sa používajú ako viacúčelové ochranné komponenty. Počas poslednej fázy projektu, keď je potrebná významná ochrana proti nárazom, je táto zabezpečená hrúbkou hlavy vložky trubice. Hlavnou funkciou je zabrániť vstupu kontaminantov, ako sú špina, prach a vlhkosť. Taktiež chráni pred ostrými hranami vytvorenými rezmi. Jednoducho vložené ručne alebo pomocou kladiva, pre rýchlu montáž. Bežne sa používa v aplikáciách formovania kovových rúr pre priemyselný nábytok, špecializované vozidlá, dopravné značky a prvky pre stavebníctvo.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Čierna Skupina SR: SRILQPCR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | h | AxA | h1 | Maximálna hrúbka steny | Minimum Wall Thickness | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9421 € - 1,4655 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 0,2268 € - 0,2521 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
| 0,2609 € - 0,2899 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.827 in
21.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0429 € - 0,0668 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,1178 € - 0,1309 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1789 € - 0,1988 € | 4000 Na sklade |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,0297 € - 0,0462 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
||
| 0,0329 € - 0,0512 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,0702 € - 0,1093 € | 14650 Na sklade |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,0838 € - 0,1304 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,0973 € - 0,1082 € | 1500 Na sklade |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,1582 € - 0,1758 € | 3550 Na sklade |
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
| 0,3833 € - 0,4259 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 0,0289 € - 0,045 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 1,1154 € - 1,7351 € | 540 Na sklade |
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
| 1,0623 € - 1,6525 € | 790 Na sklade |
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
| 0,144 € - 0,16 € | 4500 Na sklade |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,1972 € - 0,2192 € | 4750 Na sklade |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,3101 € - 0,3446 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.748 in
19.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,785 € - 0,8723 € | 1500 Na sklade |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku