Menu Hľadať

Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 10.0 mm Čierna LDPE - PCR

Nový kód produktu:

20752781

Starý kód produktu:

20752781

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1750 - 17499 0,045 €
17500 - 87499 0,0322 €
87500 + 0,0289 €
Množstvo v balení: 17500

Objednávka v násobkoch 1750

Celková cena:

78,75 €

1750 x 0,045 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
AxA 10.0 mm
h1 4.0 mm
h 12.0 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Maximálna hrúbka steny 2.5 mm
Materiál LDPE - PCR
Farba Čierna
Recycled Content Percentage % 98%
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás