Menu Hľadať

Štvorcové zátky do rúrok

Na sklade

Štvorcové zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia štvorcových rúrok, tyčí a stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom, špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.

Navrhnuté tak, aby poskytovali tesné spojenie na rôznych rúrkových výrobkoch. Niektoré z nich pomáhajú zabrániť poškodeniu podláh alebo iných povrchov, ako aj chrániť profil pred vonkajšími vplyvmi.

Dodávajú sa v rôznych prevedeniach a štýloch: štandardné štvorcové rebrované zátky, ľahké štvorcové zátky a kovové štvorcové zátky. Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii.

  • Ukončovací produkt používaný pre štvorcové profily.
  • Vhodné na použitie v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach.
  • Pomáhajú predchádzať poškodeniu podláh a chránia rúrku pred vonkajšími vplyvmi.
Materiál: ABS, Polyetylén LD, Polyetylén, LDPE - PIR, TPE - PIR Farba: Strieborná farba, Čierna, Biela, Stredne šedá, Modrá, Červená, Žltá, Hnedá, Zelená, Tmavo sivá, Šedá Skupina SR: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
311 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť AxA h Farba Materiál Dokončiť t Typ Kúpiť
0,0543 € - 0,1455 € 2500 Na sklade
25.0 mm
11.5 mm
Čierna
Polyetylén LD
Leštené
2.5 mm
0,0916 € - 0,0942 € 3550 Na sklade
16.0 mm
11.5 mm
Čierna
Polyetylén
Leštené
2.5 mm
1
0,0916 € - 0,0942 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
11.5 mm
Čierna
Polyetylén LD
Erodované
2.5 mm
0,0789 € - 0,0849 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
11.5 mm
Čierna
Polyetylén
Leštené
2.0 mm
1
0,0799 € - 0,0849 € 216 Na sklade
13.0 mm
11.5 mm
Čierna
Polyetylén
Leštené
2.0 mm
1
0,1739 € - 0,3741 € 49750 Na sklade
40.0 mm
14.5 mm
Čierna
Polyetylén LD
Erodované
3.0 mm
0,2623 € - 0,5307 € 24800 Na sklade
50.0 mm
14.5 mm
Čierna
Polyetylén LD
Leštené
3.0 mm
1,1654 € - 1,9661 € Požiadajte o dodací termin tu
80.0 mm
22.0 mm
Čierna
Polyetylén
Leštené
4.0 mm
1
0,0916 € - 0,1134 € 100 Na sklade
16.0 mm
11.5 mm
Stredne šedá
Polyetylén LD
Leštené
2.5 mm
0,2844 € - 0,6379 € 7 Na sklade
50.0 mm
14.5 mm
Stredne šedá
Polyetylén LD
Leštené
3.0 mm
0,1049 € - 0,1137 € 2574 Na sklade
19.0 mm
11.5 mm
Čierna
Polyetylén LD
Erodované
2.5 mm
0,1463 € - 0,3074 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
11.5 mm
Čierna
Polyetylén LD
Erodované
2.5 mm
0,1262 € - 0,1307 € 1790 Na sklade
22.0 mm
11.5 mm
Čierna
Polyetylén
Leštené
2.5 mm
1
0,135 € - 0,316 € Požiadajte o dodací termin tu
35.0 mm
11.5 mm
Čierna
Polyetylén
Leštené
3.0 mm
1
0,1366 € - 0,1748 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
11.5 mm
Stredne šedá
Polyetylén LD
Erodované
2.5 mm
0,4336 € - 0,78 € 475 Na sklade
60.0 mm
14.5 mm
Čierna
Polyetylén LD
Erodované
3.0 mm
0,0465 € - 0,1137 € 155050 Na sklade
20.0 mm
11.5 mm
Čierna
Polyetylén LD
Erodované
2.5 mm
0,0647 € - 0,2218 € 123280 Na sklade
30.0 mm
11.5 mm
Čierna
Polyetylén LD
Erodované
3.0 mm
10077412 0,2623 € - 0,5307 € 71887 Na sklade
50.0 mm
14.5 mm
Čierna
Polyetylén LD
Erodované
3.0 mm
0,1463 € - 0,1693 € 2500 Na sklade
25.4 mm
11.5 mm
Zelená
LDPE - PIR
Erodované
2.5 mm
1
  • z/zo 16
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077061

Cenové rozpätie
0,1455 € - 0,0543 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077023

Cenové rozpätie
0,0942 € - 0,0916 €

Úroveň zásob
3550 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077313

Cenové rozpätie
0,0942 € - 0,0916 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10077009

Cenové rozpätie
0,0849 € - 0,0789 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10077016

Cenové rozpätie
0,0849 € - 0,0799 €

Úroveň zásob
216 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077399

Cenové rozpätie
0,3741 € - 0,1739 €

Úroveň zásob
49750 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077221

Cenové rozpätie
0,5307 € - 0,2623 €

Úroveň zásob
24800 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077283

Cenové rozpätie
1,9661 € - 1,1654 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077726

Cenové rozpätie
0,1134 € - 0,0916 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077764

Cenové rozpätie
0,6379 € - 0,2844 €

Úroveň zásob
7 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077320

Cenové rozpätie
0,1137 € - 0,1049 €

Úroveň zásob
2574 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077368

Cenové rozpätie
0,3074 € - 0,1463 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077054

Cenové rozpätie
0,1307 € - 0,1262 €

Úroveň zásob
1790 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077160

Cenové rozpätie
0,316 € - 0,135 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077818

Cenové rozpätie
0,1748 € - 0,1366 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077436

Cenové rozpätie
0,78 € - 0,4336 €

Úroveň zásob
475 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077337

Cenové rozpätie
0,1137 € - 0,0465 €

Úroveň zásob
155050 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077375

Cenové rozpätie
0,2218 € - 0,0647 €

Úroveň zásob
123280 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077412

Cenové rozpätie
0,5307 € - 0,2623 €

Úroveň zásob
71887 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Green PE

10081327

Cenové rozpätie
0,1693 € - 0,1463 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm