Menu Hľadať

Štvorcový klzák 25.4 mm 3.0 mm 4.0 mm Čierna ABS

Čierna leštená štvorcová zátka a klzák sú vyrobené z ABS na vsadenie do rozmeru profilu 11.
Nový kód produktu:

10171219

Starý kód produktu:

SIG1235A

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
320 - 3199 0,2109 €
3200 + 0,1917 €
Množstvo v balení: 3200

Objednávka v násobkoch 320

Celková cena:

67,49 €

320 x 0,2109 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
AxA 25.4 mm
t 3.0 mm
h 4.0 mm
H 9.9 mm
Hrúbka steny 3 mm
Materiál ABS
Farba Čierna
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás