Menu Hľadať

Štvorcový klzák 19.1 mm 1.1 mm 3.3 mm Čierna ABS

Black Polished Square Insert & Glide is made of ABS and fits 19 gauge tubes with a wall thickness.
Nový kód produktu:

10171134

Starý kód produktu:

SIG1185A

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
550 - 5499 0,3165 €
5500 + 0,1507 €
Množstvo v balení: 5500

Objednávka v násobkoch 550

Celková cena:

174,08 €

550 x 0,3165 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
AxA 19.1 mm
t 1.1 mm
h 3.3 mm
H 9.9 mm
Hrúbka steny 1.1 mm
Materiál ABS
Farba Čierna
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás