Menu Hľadať

Štvorcový klzák 19.1 mm 1.8 mm 3.4 mm Čierna ABS

Black Polished Square Insert & Glide is made of ABS and fits 15 gauge tubes with a wall thickness.
Nový kód produktu:

10171103

Starý kód produktu:

SIG1170A

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
400 - 3999 0,3092 €
4000 + 0,1472 €
Množstvo v balení: 4000

Objednávka v násobkoch 400

Celková cena:

123,68 €

400 x 0,3092 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
AxA 19.1 mm
t 1.8 mm
h 3.4 mm
H 8.0 mm
Hrúbka steny 1.8 mm
Materiál ABS
Farba Čierna
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás