Menu Hľadať

Štvorcový klzák 19.1 mm 2.4 mm 3.3 mm Čierna ABS

Black Polished Square Insert & Glide is made of ABS and fits 13 gauge tubes with a wall thickness.
Nový kód produktu:

10171097

Starý kód produktu:

SIG1165A

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
600 - 5999 0,2781 €
6000 + 0,1324 €
Množstvo v balení: 6000

Objednávka v násobkoch 600

Celková cena:

166,86 €

600 x 0,2781 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
AxA 19.1 mm
t 2.4 mm
h 3.3 mm
H 9.9 mm
Hrúbka steny 2.4 mm
Materiál ABS
Farba Čierna
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás