10326343
050107000002
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
25 - 249 | 2,6774 € |
250 - 999 | 1,3066 € |
1000 + | 1,0541 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Diameter | 20.0 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.787 in |
Head Height | 6.0 mm |
Head Height | 0.236 in |
Thread Length | 70.0 mm |
Thread Length | 2.756 in |
Thread Size | M10 |
Screw Type | Machine Screw |
Drive Type | Slotted Drive |
Head Type | Binder Head |
Colour | Natural |
Finish | No Finish |
Specifications | DIN 85 |
Commodity Code | 3926909790 |
Full Material | Nylon 6/6 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku