Menu Hľadať

Strojové skrutky – so zapustenou hlavou

Na sklade

Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.

Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.

  • Material: Stainless Steel, Mild Steel, Nylon, PVDF, PP, PPS, Reny, PEEK, PA
  • Colour: Natural, White, Black, Beige, Light Brown, Tan
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-0, UL94 HB


Skupina SR: SR1967

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
491 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Farba Špecifikácie Materiál Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,0347 € - 0,0429 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5 x 0.45
Prírodná
Polyamid 6.6
23.5 mm
Krížová drážka
0,0361 € - 0,0446 € Požiadajte o dodací termin tu
M4 x 0.7
Prírodná
Polyamid 6.6
3.3 mm
Krížová drážka
0,0452 € - 0,0558 € Požiadajte o dodací termin tu
M5 x 0.8
Prírodná
Polyamid 6.6
5.3 mm
Krížová drážka
0,0342 € - 0,0422 € Požiadajte o dodací termin tu
M3.5 x 0.6
Prírodná
Polyamid 6.6
2.7 mm
Krížová drážka
0,0371 € - 0,0459 € Požiadajte o dodací termin tu
M4 x 0.7
Prírodná
Polyamid 6.6
17.3 mm
Krížová drážka
0,0409 € - 0,0505 € Požiadajte o dodací termin tu
M5 x 0.8
Prírodná
Polyamid 6.6
17.3 mm
Krížová drážka
0,0347 € - 0,0429 € Požiadajte o dodací termin tu
M3.5 x 0.6
Prírodná
Polyamid 6.6
5.7 mm
Krížová drážka
0,0666 € - 0,0823 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 1.0
Prírodná
Polyamid 6.6
31.7 mm
Krížová drážka
0,0566 € - 0,0699 € Požiadajte o dodací termin tu
M5 x 0.8
Prírodná
Polyamid 6.6
27.3 mm
Krížová drážka
0,1878 € - 0,2318 € Požiadajte o dodací termin tu
M8 x 1.25
Prírodná
Polyamid 6.6
15.4 mm
Krížová drážka
0,0344 € - 0,0425 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5 x 0.45
Prírodná
Polyamid 6.6
18.5 mm
Krížová drážka
0,0414 € - 0,0511 € Požiadajte o dodací termin tu
M5 x 0.8
Prírodná
Polyamid 6.6
13.3 mm
Krížová drážka
0,0408 € - 0,0504 € Požiadajte o dodací termin tu
M5 x 0.8
Prírodná
Polyamid 6.6
7.3 mm
Krížová drážka
0,0595 € - 0,0734 € 1000 Na sklade
M6 x 1.0
Prírodná
Polyamid 6.6
4.7 mm
Krížová drážka
0,1874 € - 0,2313 € Požiadajte o dodací termin tu
M8 x 1.25
Prírodná
Polyamid 6.6
11.4 mm
Krížová drážka
0,0638 € - 0,0787 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 1.0
Prírodná
Polyamid 6.6
12.7 mm
Krížová drážka
0,0342 € - 0,0422 € 460 Na sklade
M2.5
Prírodná
NF E 25-123
Polyamid 6.6
14.5 mm
S drážkou
0,0329 € - 0,0407 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
Prírodná
NF E 25-123
Polyamid 6.6
4.5 mm
S drážkou
0,0347 € - 0,0429 € Požiadajte o dodací termin tu
M2 x 0.4
Prírodná
NF E 25-123
Polyamid 6.6
23.8 mm
S drážkou
0,0328 € - 0,0405 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5 x 0.45
Prírodná
NF E 25-123
Polyamid 6.6
3.5 mm
S drážkou
  • z/zo 25
Skrutka Krížová drážka M2.5 x 0.45 23.5 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10295229

Cenové rozpätie
0,0429 € - 0,0347 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny priemer hlavy
    4.4 mm
  • Maximálny priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Dĺžka závitu
    23.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5 x 0.45
Skrutka Krížová drážka M4 x 0.7 3.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10296929

Cenové rozpätie
0,0446 € - 0,0361 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny priemer hlavy
    8.0 mm
  • Maximálny priemer hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    3.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M4 x 0.7
Skrutka Krížová drážka M5 x 0.8 5.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10297483

Cenové rozpätie
0,0558 € - 0,0452 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny priemer hlavy
    8.9 mm
  • Maximálny priemer hlavy
    10.4 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    5.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
Skrutka Krížová drážka M3.5 x 0.6 2.7 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10296424

Cenové rozpätie
0,0422 € - 0,0342 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny priemer hlavy
    6.9 mm
  • Maximálny priemer hlavy
    8.2 mm
  • Výška hlavy
    2.3 mm
  • Dĺžka závitu
    2.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M3.5 x 0.6
Skrutka Krížová drážka M4 x 0.7 17.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10296974

Cenové rozpätie
0,0459 € - 0,0371 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny priemer hlavy
    8.0 mm
  • Maximálny priemer hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    17.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M4 x 0.7
Skrutka Krížová drážka M5 x 0.8 17.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10297520

Cenové rozpätie
0,0505 € - 0,0409 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny priemer hlavy
    8.9 mm
  • Maximálny priemer hlavy
    10.4 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    17.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
Skrutka Krížová drážka M3.5 x 0.6 5.7 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10296448

Cenové rozpätie
0,0429 € - 0,0347 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny priemer hlavy
    6.9 mm
  • Maximálny priemer hlavy
    8.2 mm
  • Výška hlavy
    2.3 mm
  • Dĺžka závitu
    5.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M3.5 x 0.6
Skrutka Krížová drážka M6 x 1.0 31.7 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10298169

Cenové rozpätie
0,0823 € - 0,0666 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny priemer hlavy
    10.9 mm
  • Maximálny priemer hlavy
    12.6 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    31.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
Skrutka Krížová drážka M5 x 0.8 27.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10297544

Cenové rozpätie
0,0699 € - 0,0566 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny priemer hlavy
    8.9 mm
  • Maximálny priemer hlavy
    10.4 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    27.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
Skrutka Krížová drážka M8 x 1.25 15.4 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10298695

Cenové rozpätie
0,2318 € - 0,1878 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny priemer hlavy
    15.4 mm
  • Maximálny priemer hlavy
    17.3 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Dĺžka závitu
    15.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
Skrutka Krížová drážka M2.5 x 0.45 18.5 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10295212

Cenové rozpätie
0,0425 € - 0,0344 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny priemer hlavy
    4.4 mm
  • Maximálny priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Dĺžka závitu
    18.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5 x 0.45
Skrutka Krížová drážka M5 x 0.8 13.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10297513

Cenové rozpätie
0,0511 € - 0,0414 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny priemer hlavy
    8.9 mm
  • Maximálny priemer hlavy
    10.4 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    13.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
Skrutka Krížová drážka M5 x 0.8 7.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10297490

Cenové rozpätie
0,0504 € - 0,0408 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny priemer hlavy
    8.9 mm
  • Maximálny priemer hlavy
    10.4 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    7.3 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
Skrutka Krížová drážka M6 x 1.0 4.7 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10298107

Cenové rozpätie
0,0734 € - 0,0595 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Minimálny priemer hlavy
    10.9 mm
  • Maximálny priemer hlavy
    12.6 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    4.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
Skrutka Krížová drážka M8 x 1.25 11.4 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10298688

Cenové rozpätie
0,2313 € - 0,1874 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny priemer hlavy
    15.4 mm
  • Maximálny priemer hlavy
    17.3 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Dĺžka závitu
    11.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
Skrutka Krížová drážka M6 x 1.0 12.7 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10298138

Cenové rozpätie
0,0787 € - 0,0638 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny priemer hlavy
    10.9 mm
  • Maximálny priemer hlavy
    12.6 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    12.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
Strojová skrutka Zapustená plochá hlava S drážkou M2.5 14.5 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10295113

Cenové rozpätie
0,0422 € - 0,0342 €

Úroveň zásob
460 Na sklade
Atribúty
  • Minimálny priemer hlavy
    4.4 mm
  • Maximálny priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Dĺžka závitu
    14.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5
Skrutka S drážkou M2.5 4.5 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10295083

Cenové rozpätie
0,0407 € - 0,0329 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Dĺžka závitu
    4.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Skrutka S drážkou M2 x 0.4 23.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10294512

Cenové rozpätie
0,0429 € - 0,0347 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    1.2 mm
  • Dĺžka závitu
    23.8 mm
  • Veľkosť závitu
    M2 x 0.4
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Skrutka S drážkou M2.5 x 0.45 3.5 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10295076

Cenové rozpätie
0,0405 € - 0,0328 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Dĺžka závitu
    3.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5 x 0.45
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy