Menu Hľadať

Skrutka S drážkou M6 8.0 mm Polyamid Prírodná

Nový kód produktu:

10330371

Starý kód produktu:

080060800002

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,2801 €
500 - 999 0,1976 €
1000 + 0,1536 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

28,01 €

100 x 0,2801 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Výška hlavy 3.3 mm
Dĺžka závitu 8.0 mm
Veľkosť závitu M6
Farba Prírodná
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Typ skrutky Strojová skrutka
Typ/prevedenie hlavy Hlava s kovovým zúbkom
Špecifikácie DIN 963
Commodity Code 3926909790
Špecifikácie DIN 963

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás