Menu Hľadať

Strojové skrutky s vypuklou hlavou s krížovou drážkou

Na sklade

Fillister Machine Screws have a convex top comparable to socket head or socket head cap screws. The high head height in relation to its head diameter, makes it excellent for applications into deeper bores. It features a smooth bearing surface and a convex top. It is used for countersunk holes and comes with either a countersunk or a Phillips drive head.

Protects the surface by elevating the level at which the screwdriver is used. They are less prone than protruding machine screws to deform or harm the surface of the material they are screwed into. Used in applications for furniture assembly, machinery construction and automotive repair.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
194 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,9244 € - 1,6214 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
60.0 mm
Krížová drážka
0,6799 € - 1,3298 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
60.0 mm
Krížová drážka
0,0326 € - 0,0403 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5 x 0.45
4.0 mm
Krížová drážka
0,0378 € - 0,0467 € Požiadajte o dodací termin tu
M3 x 0.5
35.0 mm
Krížová drážka
0,0339 € - 0,0418 € Požiadajte o dodací termin tu
M2 x 0.4
12.0 mm
Krížová drážka
0,0347 € - 0,0429 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5 x 0.45
25.0 mm
Krížová drážka
0,0336 € - 0,0414 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5 x 0.45
10.0 mm
Krížová drážka
0,0357 € - 0,0441 € Požiadajte o dodací termin tu
M3.5 x 0.6
16.0 mm
Krížová drážka
0,0418 € - 0,0516 € Požiadajte o dodací termin tu
M3.5 x 0.6
7.0 mm
Krížová drážka
0,0364 € - 0,0449 € Požiadajte o dodací termin tu
M4 x 0.7
10.0 mm
Krížová drážka
0,0531 € - 0,0656 € Požiadajte o dodací termin tu
M4 x 0.7
40.0 mm
Krížová drážka
0,0403 € - 0,0498 € Požiadajte o dodací termin tu
M5 x 0.8
12.0 mm
Krížová drážka
0,0371 € - 0,0459 € 1000 Na sklade
M4 x 0.7
20.0 mm
Krížová drážka
0,0347 € - 0,0429 € Požiadajte o dodací termin tu
M3.5 x 0.6
8.0 mm
Krížová drážka
0,043 € - 0,0531 € Požiadajte o dodací termin tu
M3.5 x 0.6
42.0 mm
Krížová drážka
0,0344 € - 0,0425 € Požiadajte o dodací termin tu
M3 x 0.5
20.0 mm
Krížová drážka
0,038 € - 0,0469 € Požiadajte o dodací termin tu
M3 x 0.5
42.0 mm
Krížová drážka
0,0333 € - 0,0411 € Požiadajte o dodací termin tu
M2 x 0.4
8.0 mm
Krížová drážka
0,0344 € - 0,0425 € Požiadajte o dodací termin tu
M2 x 0.4
20.0 mm
Krížová drážka
0,036 € - 0,0444 € Požiadajte o dodací termin tu
M3.5 x 0.6
20.0 mm
Krížová drážka
  • z/zo 10
Skrutka Krížová drážka M10 60.0 mm Polyamid Prírodná

10375341

Cenové rozpätie
1,6214 € - 0,9244 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    7.5 mm
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Prírodná
Skrutka Krížová drážka M8 60.0 mm Polyamid Prírodná

10375310

Cenové rozpätie
1,3298 € - 0,6799 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Prírodná
Skrutka Krížová drážka M2.5 x 0.45 4.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10294970

Cenové rozpätie
0,0403 € - 0,0326 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Dĺžka závitu
    4.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5 x 0.45
  • Farba
    Prírodná
Skrutka Krížová drážka M3 x 0.5 35.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10295854

Cenové rozpätie
0,0467 € - 0,0378 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Dĺžka závitu
    35.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3 x 0.5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka Krížová drážka M2 x 0.4 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10294406

Cenové rozpätie
0,0418 € - 0,0339 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2 x 0.4
  • Farba
    Prírodná
Skrutka Krížová drážka M2.5 x 0.45 25.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10295052

Cenové rozpätie
0,0429 € - 0,0347 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5 x 0.45
  • Farba
    Prírodná
Skrutka Krížová drážka M2.5 x 0.45 10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10295014

Cenové rozpätie
0,0414 € - 0,0336 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5 x 0.45
  • Farba
    Prírodná
Skrutka Krížová drážka M3.5 x 0.6 16.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10296370

Cenové rozpätie
0,0441 € - 0,0357 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3.5 x 0.6
  • Farba
    Prírodná
Skrutka Krížová drážka M3.5 x 0.6 7.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10296332

Cenové rozpätie
0,0516 € - 0,0418 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    7.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3.5 x 0.6
  • Farba
    Prírodná
Skrutka Krížová drážka M4 x 0.7 10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10296844

Cenové rozpätie
0,0449 € - 0,0364 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4 x 0.7
  • Farba
    Prírodná
Skrutka Krížová drážka M4 x 0.7 40.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10296912

Cenové rozpätie
0,0656 € - 0,0531 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4 x 0.7
  • Farba
    Prírodná
Skrutka Krížová drážka M5 x 0.8 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10297391

Cenové rozpätie
0,0498 € - 0,0403 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.45 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
  • Farba
    Prírodná
Skrutka Krížová drážka M4 x 0.7 20.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10296875

Cenové rozpätie
0,0459 € - 0,0371 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4 x 0.7
  • Farba
    Prírodná
Skrutka Krížová drážka M3.5 x 0.6 8.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10296349

Cenové rozpätie
0,0429 € - 0,0347 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3.5 x 0.6
  • Farba
    Prírodná
Skrutka Krížová drážka M3.5 x 0.6 42.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10296417

Cenové rozpätie
0,0531 € - 0,043 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    42.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3.5 x 0.6
  • Farba
    Prírodná
Skrutka Krížová drážka M3 x 0.5 20.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10295823

Cenové rozpätie
0,0425 € - 0,0344 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3 x 0.5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka Krížová drážka M3 x 0.5 42.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10295861

Cenové rozpätie
0,0469 € - 0,038 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Dĺžka závitu
    42.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3 x 0.5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka Krížová drážka M2 x 0.4 8.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10294383

Cenové rozpätie
0,0411 € - 0,0333 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2 x 0.4
  • Farba
    Prírodná
Skrutka Krížová drážka M2 x 0.4 20.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10294420

Cenové rozpätie
0,0425 € - 0,0344 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2 x 0.4
  • Farba
    Prírodná
Skrutka Krížová drážka M3.5 x 0.6 20.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10296387

Cenové rozpätie
0,0444 € - 0,036 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3.5 x 0.6
  • Farba
    Prírodná