Menu Hľadať

Strojové skrutky s valcovou hlavou s drážkou

Na sklade

These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.

It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.

  • Material: PP, PVDF, Nylon, PA
  • Colour: Natural, Black

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
333 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,0671 € - 0,0671 € 23469 Na sklade
M3
10.0 mm
S drážkou
0,3513 € - 0,3513 € 22500 Na sklade
M5
20.0 mm
S drážkou
0,3754 € - 0,3754 € 9400 Na sklade
M5
25.0 mm
S drážkou
0,4266 € - 0,4266 € 16400 Na sklade
M5
30.0 mm
S drážkou
0,5945 € - 0,5945 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
40.0 mm
S drážkou
0,165 € - 0,165 € 15400 Na sklade
M6
16.0 mm
S drážkou
0,2204 € - 0,2204 € 33742 Na sklade
M6
20.0 mm
S drážkou
0,1707 € - 0,1707 € 7600 Na sklade
M6
25.0 mm
S drážkou
0,2048 € - 0,2048 € 8100 Na sklade
M6
30.0 mm
S drážkou
0,2147 € - 0,2147 € 12820 Na sklade
M6
60.0 mm
S drážkou
0,5475 € - 0,5475 € 8900 Na sklade
M6
30.0 mm
S drážkou
0,256 € - 0,256 € 296 Na sklade
M6
80.0 mm
S drážkou
0,1707 € - 0,1707 € 8600 Na sklade
M8
10.0 mm
S drážkou
0,3313 € - 0,3313 € 14600 Na sklade
M5
16.0 mm
S drážkou
0,0524 € - 0,0524 € 29094 Na sklade
M4
12.0 mm
S drážkou
0,1316 € - 0,1316 € 47 Na sklade
M8
20.0 mm
S drážkou
0,0877 € - 0,0877 € 22017 Na sklade
M6
12.0 mm
S drážkou
0,0863 € - 0,0863 € 4100 Na sklade
M5
12.0 mm
S drážkou
0,0754 € - 0,0754 € 21000 Na sklade
M6
10.0 mm
S drážkou
0,2859 € - 0,2859 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
8.0 mm
S drážkou
  • z/zo 17
Skrutka S drážkou M3x0.5 mm 10.0 mm PP Prírodná

10038390

Cenové rozpätie
0,0671 € - 0,0671 €

Úroveň zásob
23469 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M5x0.8 mm 20.0 mm PVDF Prírodná

10038901

Cenové rozpätie
0,3513 € - 0,3513 €

Úroveň zásob
22500 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M5x0.8 mm 25.0 mm PVDF Prírodná

10038949

Cenové rozpätie
0,3754 € - 0,3754 €

Úroveň zásob
9400 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M5x0.8 mm 30.0 mm PVDF Prírodná

10038987

Cenové rozpätie
0,4266 € - 0,4266 €

Úroveň zásob
16400 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M5x0.8 mm 40.0 mm PVDF Prírodná

10039021

Cenové rozpätie
0,5945 € - 0,5945 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 16.0 mm PP Prírodná

10039182

Cenové rozpätie
0,165 € - 0,165 €

Úroveň zásob
15400 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 20.0 mm PP Prírodná

10039229

Cenové rozpätie
0,2204 € - 0,2204 €

Úroveň zásob
33742 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 25.0 mm PP Prírodná

10039267

Cenové rozpätie
0,1707 € - 0,1707 €

Úroveň zásob
7600 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 30.0 mm PP Prírodná

10039304

Cenové rozpätie
0,2048 € - 0,2048 €

Úroveň zásob
8100 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 60.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10039342

Cenové rozpätie
0,2147 € - 0,2147 €

Úroveň zásob
12820 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 30.0 mm PVDF Prírodná

10039311

Cenové rozpätie
0,5475 € - 0,5475 €

Úroveň zásob
8900 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 80.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10039359

Cenové rozpätie
0,256 € - 0,256 €

Úroveň zásob
296 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Dĺžka závitu
    80.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M8x1.25 mm 10.0 mm PP Prírodná

10039397

Cenové rozpätie
0,1707 € - 0,1707 €

Úroveň zásob
8600 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M5x0.8 mm 16.0 mm PVDF Prírodná

10038864

Cenové rozpätie
0,3313 € - 0,3313 €

Úroveň zásob
14600 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M4 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10038611

Cenové rozpätie
0,0524 € - 0,0524 €

Úroveň zásob
29094 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M8 20.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10039434

Cenové rozpätie
0,1316 € - 0,1316 €

Úroveň zásob
47 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10039144

Cenové rozpätie
0,0877 € - 0,0877 €

Úroveň zásob
22017 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M5 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10038826

Cenové rozpätie
0,0863 € - 0,0863 €

Úroveň zásob
4100 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10039106

Cenové rozpätie
0,0754 € - 0,0754 €

Úroveň zásob
21000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M6 8.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10039076

Cenové rozpätie
0,2859 € - 0,2859 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Čierna