Menu Hľadať

Skrutka S drážkou M8x1.25 mm 10.0 mm PP Prírodná

Nový kód produktu:

10039397

Starý kód produktu:

0010650300VR

8600 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,1707 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

17,07 €

100 x 0,1707 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 13.0 mm
Výška hlavy 5.0 mm
Dĺžka závitu 10.0 mm
Veľkosť závitu M8
Farba Prírodná
Materiál PP
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Typ skrutky Strojová skrutka
Normy RoHS, DIN, ISO
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás