These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.
It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4309 € - 0,4309 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,2208 € - 0,2208 € | 3000 Na sklade |
M16
|
1.575 in
40.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1536 € - 0,1536 € | 25900 Na sklade |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1387 € - 0,1387 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1464 € - 0,1464 € | 18400 Na sklade |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1464 € - 0,1464 € | 700 Na sklade |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,043 € - 0,043 € | 30340 Na sklade |
M2
|
0.236 in
6.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0484 € - 0,0484 € | 8000 Na sklade |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0671 € - 0,0671 € | 23469 Na sklade |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0789 € - 0,0789 € | 26000 Na sklade |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1116 € - 0,1116 € | 16000 Na sklade |
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0506 € - 0,0506 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,2859 € - 0,2859 € | 4400 Na sklade |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0481 € - 0,0481 € | 8000 Na sklade |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0597 € - 0,0597 € | 15500 Na sklade |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,1464 € - 0,1464 € | 19200 Na sklade |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,2219 € - 0,2219 € | 24580 Na sklade |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0584 € - 0,0584 € | 10700 Na sklade |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0806 € - 0,0806 € | 360 Na sklade |
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,0952 € - 0,0992 € | 25000 Na sklade |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
S drážkou
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku