Menu Hľadať

Strojové skrutky s valcovou hlavou s drážkou

Na sklade

These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.

It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.

  • Material: PP, PVDF, Nylon, PA
  • Colour: Natural, Black

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
333 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,4309 € - 0,4309 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
60.0 mm
S drážkou
0,2208 € - 0,2208 € 3000 Na sklade
M16
40.0 mm
S drážkou
0,1536 € - 0,1536 € 25900 Na sklade
M4
20.0 mm
S drážkou
0,1387 € - 0,1387 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
30.0 mm
S drážkou
0,1464 € - 0,1464 € 18400 Na sklade
M3
6.0 mm
S drážkou
0,1464 € - 0,1464 € 700 Na sklade
M3
16.0 mm
S drážkou
0,043 € - 0,043 € 30340 Na sklade
M2
6.0 mm
S drážkou
0,0484 € - 0,0484 € 8000 Na sklade
M3
8.0 mm
S drážkou
0,0671 € - 0,0671 € 23469 Na sklade
M3
10.0 mm
S drážkou
0,0789 € - 0,0789 € 26000 Na sklade
M3
16.0 mm
S drážkou
0,1116 € - 0,1116 € 16000 Na sklade
M3
4.0 mm
S drážkou
0,0506 € - 0,0506 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
20.0 mm
S drážkou
0,2859 € - 0,2859 € 4400 Na sklade
M4
6.0 mm
S drážkou
0,0481 € - 0,0481 € 8000 Na sklade
M3
6.0 mm
S drážkou
0,0597 € - 0,0597 € 15500 Na sklade
M4
10.0 mm
S drážkou
0,1464 € - 0,1464 € 19200 Na sklade
M3
8.0 mm
S drážkou
0,2219 € - 0,2219 € 24580 Na sklade
M3
10.0 mm
S drážkou
0,0584 € - 0,0584 € 10700 Na sklade
M3
16.0 mm
S drážkou
0,0806 € - 0,0806 € 360 Na sklade
M3
25.0 mm
S drážkou
0,0952 € - 0,0992 € 25000 Na sklade
M3
10.0 mm
S drážkou
  • z/zo 17
Skrutka S drážkou M10 60.0 mm Polyamid Prírodná

10039649

Cenové rozpätie
0,4309 € - 0,4309 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M16 40.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10039762

Cenové rozpätie
0,2208 € - 0,2208 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    23.0 mm
  • Výška hlavy
    9.5 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M4 20.0 mm Polyamid Čierna

10038673

Cenové rozpätie
0,1536 € - 0,1536 €

Úroveň zásob
25900 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M4x0.7 mm 30.0 mm PP Prírodná

10038734

Cenové rozpätie
0,1387 € - 0,1387 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Prírodná
Strojová skrutka;Valcová hlava;S drážkou;M3;6.0 mm;Polyamid 6.6;Čierna

10038345

Cenové rozpätie
0,1464 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
18400 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M3 16.0 mm Polyamid Čierna

10038437

Cenové rozpätie
0,1464 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M2 6.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10038314

Cenové rozpätie
0,043 € - 0,043 €

Úroveň zásob
30340 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M3 8.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10038352

Cenové rozpätie
0,0484 € - 0,0484 €

Úroveň zásob
8000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M3x0.5 mm 10.0 mm PP Prírodná

10038390

Cenové rozpätie
0,0671 € - 0,0671 €

Úroveň zásob
23469 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M3 16.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10038420

Cenové rozpätie
0,0789 € - 0,0789 €

Úroveň zásob
26000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M3 4.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10038321

Cenové rozpätie
0,1116 € - 0,1116 €

Úroveň zásob
16000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    4.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M3 20.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10038468

Cenové rozpätie
0,0506 € - 0,0506 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M4x0.7 mm 6.0 mm PVDF Prírodná

10038550

Cenové rozpätie
0,2859 € - 0,2859 €

Úroveň zásob
4400 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M3 6.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10038338

Cenové rozpätie
0,0481 € - 0,0481 €

Úroveň zásob
8000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M4x0.7 mm 10.0 mm PP Prírodná

10038598

Cenové rozpätie
0,0597 € - 0,0597 €

Úroveň zásob
15500 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Prírodná
Strojová skrutka Plochá hlava S drážkou M3 8.0 mm PA Čierna

10038369

Cenové rozpätie
0,1464 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
19200 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Čierna
Skrutka S drážkou M3x0.5 mm 10.0 mm PVDF Prírodná

10038406

Cenové rozpätie
0,2219 € - 0,2219 €

Úroveň zásob
24580 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M3x0.5 mm 16.0 mm PP Prírodná

10038444

Cenové rozpätie
0,0584 € - 0,0584 €

Úroveň zásob
10700 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M3 25.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10038505

Cenové rozpätie
0,0806 € - 0,0806 €

Úroveň zásob
360 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Prírodná
Skrutka S drážkou M3 10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10038376

Cenové rozpätie
0,0992 € - 0,0952 €

Úroveň zásob
25000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Prírodná