Menu Hľadať

Skrutka S drážkou M3x0.5 mm 10.0 mm PVDF Prírodná

Nový kód produktu:

10401637

Starý kód produktu:

539031000046

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 99 1,199 €
100 - 249 0,8078 €
250 + 0,6841 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

29,98 €

25 x 1,199 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 5.5 mm
Výška hlavy 2.0 mm
Dĺžka závitu 10.0 mm
Veľkosť závitu M3
Farba Prírodná
Materiál PVDF
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Typ skrutky Strojová skrutka
Normy DIN, ISO, UL
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás