Menu Hľadať

Skrutka S drážkou M6 80.0 mm Polyamid Prírodná

Nový kód produktu:

10401477

Starý kód produktu:

536032000002

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,9899 €
500 - 999 0,7524 €
1000 + 0,63 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

98,99 €

100 x 0,9899 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 10.0 mm
Výška hlavy 3.9 mm
Dĺžka závitu 80.0 mm
Veľkosť závitu M6
Farba Prírodná
Materiál Polyamid
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Typ skrutky Strojová skrutka
Normy RoHS, DIN, ISO
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás