Menu Hľadať

Skrutka S drážkou M6 25.0 mm Polyamid Prírodná

Nový kód produktu:

10401415

Starý kód produktu:

536029000002

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,337 €
500 - 999 0,3129 €
1000 + 0,2517 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

84,25 €

250 x 0,337 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 10.0 mm
Výška hlavy 3.9 mm
Dĺžka závitu 25.0 mm
Veľkosť závitu M6
Farba Prírodná
Materiál Polyamid
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Typ skrutky Strojová skrutka
Normy RoHS, DIN, ISO
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás