10401163
536020500002
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 250 - 499 | 0,2219 € |
| 500 - 999 | 0,2076 € |
| 1000 + | 0,1607 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer hlavy | 0.335 in |
|---|---|
| Priemer hlavy | 8.5 mm |
| Výška hlavy | 0.13 in |
| Výška hlavy | 3.3 mm |
| Dĺžka závitu | 0.394 in |
| Dĺžka závitu | 10.0 mm |
| Veľkosť závitu | M5 |
| Farba | Prírodná |
| Materiál | Polyamid |
| Typ/prevedenie drážky | S drážkou |
| Typ skrutky | Strojová skrutka |
| Normy | RoHS, DIN, ISO |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku